system wspomagania pracownika ifm mate
OXZ100
IFM MATE WORKER ASSISTANCE
system wspomagania pracownika ifm mate
OXZ100
IFM MATE WORKER ASSISTANCE
- Proste i intuicyjne uruchamianie kompletnego pakietu sprzętu i oprogramowania
- Proste tworzenie i modernizacja stacji roboczych
- Specjalne akcesoria takie jak bransoletki śledzące lub okulary VR nie są wymagane.
- Indywidualne wsparcie w czasie rzeczywistym w procesie pakowania i montażu oraz do szkolenia pracowników
- Wizualizacja procesu ręcznego chwytania i kroków procesu
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Zastosowanie |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Opakowanie |
|
||||
Montaż |
|
||||
Szkolenie |
|
||||
Opis zawartości |
|
Wyjścia
Liczba wyjść wideo | 1; (HDMI: 1) |
---|
Strefa działania
Pole widzenia [mm] |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 1000...2000 |
Software / programowanie
Język | niemiecki; angielski |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | Ethernet; USB; HDMI |
---|---|
Liczba interfejsów Ethernet | 3; (POE: 2x; LAN: 1x) |
Liczba interfejsów USB | 5; (4 x USB 3.2; 1 x Micro USB 2.0 (OS-flash)) |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...70 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (40 °C bez kondensacji) |
Ochrona | IP 66; (kamera 2D/3D) |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 2775 |
---|
Hardware
Chip set | NVIDIA Jetson XAVIER NX |
---|---|
Procesor | 6 Core ARM Carmel V8.2 64bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 |
RAM | 8 GB LPDDR4x |
Pamięć masowa | 16 GB eMMC |
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |