- Produkty
- Czujniki
- Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
- Do aplikacji spożywczych, odporne na wysoką temperaturę
- PI2303
Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i płaską celką pomiarową
PI2303
PI-025-REZ02-MFRKG/US/ /P
Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i płaską celką pomiarową
PI2303
PI-025-REZ02-MFRKG/US/ /P
- Do zastosowań w wysokich temperaturach w przemyśle spożywczym
- Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej o higienicznej konstrukcji do płaskiego montażu przedniego
- Z dwu- i trójprzewodową technologią połączeniową
- Prostsze okablowanie przy zastosowaniu jako dwużyłowa pętla prądowa
- Zintegrowane zaciskowe uszczelnienie membranowe z membraną ze stali nierdzewnej
- Wygodna obsługa przyciskami lub parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
|||
Przyłącze procesowe | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane | |||
---|---|---|---|---|
Aplikacja | montaż zabudowany do przemysłu spożywczego | |||
Media | Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy | |||
Temperatura medium [°C] | -20...200 | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne; próżnia |
Dane elektryczne
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Napięcie zasilania [V] | 20...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 3,6...21 |
Czas rozruchu [s] | 1 |
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 45 |
Czas rozruchu [s] | 0,5 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20, odwracalny; (skalowany) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Maks. obciążenie [Ω] | 300 |
---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
---|---|
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 125 |
Maks. obciążenie [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkt przełączania SP |
|
|||||||||
Punkt resetu rP |
|
|||||||||
Wyjście analogowe / dolna wartość |
|
|||||||||
Wyjście analogowe / górna wartość |
|
|||||||||
W krokach co |
|
|||||||||
Ustawienia fabryczne |
|
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1) |
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , liniowość uwzględniająca histerezę i powtarzalność , ustawienie wartości granicznej według normy DIN EN IEC 62828-1) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | < ± 0,2; (0...200 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | < ± 0,15; (0...200 °C) |
Czasy reakcji
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] | 0,01...99,99 |
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 45 |
---|
Minimalny czas odpowiedzi wyjścia przełączającego (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 7 |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.0 | ||||
Norma SDCI | IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002 | ||||
Profil | brak Profilu | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 1 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,3 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...65 | |
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -25...100 | |
Ochrona | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 142 | ||||
Uwaga dotycząca dopuszczeń |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 1199,2 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); PBT; PEI; PFA |
Materiały części w kontakcie z medium | stal kwasoodporna (1.4435 / 316L) |
Min. liczba cykli ciśnienia | 10 milionów |
Przyłącze procesowe | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | < 0,38 / - |
Wypełnienie separatora | NEOBEE (klasa spożywcza, zgodna z FDA) |
Średnica membrany [mm] | 47,5 |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka wyświetlana | bar; psi; MPa; % zakresu |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |