- Produkty
- PN2224
Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem
PN2224
PN-010-RBN14-MFRKG/US/ /V
Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem
PN2224
PN-010-RBN14-MFRKG/US/ /V
- Dwa wyjścia przełączające, z których jedno można skonfigurować jako analogowe
- Wyraźnie widoczny, 4-cyfrowy wyświetlacz LED
- Do wyboru urządzenia ciśnieniowe do stosowania w konkretnych krajach
- Długoterminowa stabilność dzięki skutecznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem
- Możliwość wyboru biegunowości wyjścia
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny
Artykuły alternatywne: PN2294 Porównanie produktów: PN2224 / PN2294 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1/4" NPT Gwint wewnętrzny |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane | |||
---|---|---|---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | |||
Media | ciecze i gazy | |||
Temperatura medium [°C] | -25...80 | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne | |||
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) |
|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 35 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 0,3 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | < 500 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany 1:4) |
Maks. obciążenie [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10; (skalowany 1:4) |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 2000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkt przełączania SP |
|
|||||||||
Punkt resetu rP |
|
|||||||||
Wyjście analogowe / dolna wartość |
|
|||||||||
Wyjście analogowe / górna wartość |
|
|||||||||
W krokach co |
|
|||||||||
Ustawienia fabryczne |
|
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1) |
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Czasy reakcji
Czas reakcji [ms] | < 1,5 |
---|---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0,01...4 |
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] | 0,01...4 |
Maksymalny czas odpowiedzi wyjścia analogowego [ms] | 3 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; wyjście prądowe / napięciowe; Tłumienie; kalibracja wyświetlanej wartości; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; Jednostka wyświetlana; punkt zerowy; zakres |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.0 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 65 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 131 | ||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 265 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4305 / 303); ceramika; FKM |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1/4" NPT Gwint wewnętrzny |
Zintegrowany tłumik | nie (można zainstalować) |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|