Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem
PN7070
PN-400-SER14-QFRKG/US/ /V
Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem
PN7070
PN-400-SER14-QFRKG/US/ /V
- Dwa wyjścia przełączające, w tym jedno z interfejsem komunikacyjnym IO-Link
- Czerwono/zielony wyświetlacz do jasnego wskazywania dopuszczalnego zakresu
- Możliwość obracania przyłącza procesowego w celu optymalnego wyosiowania
- Długoterminowa stabilność dzięki skutecznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem
- Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
- Wygodna obsługa przyciskami lub parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
|||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane | |||
---|---|---|---|---|
Element pomiarowy | metalowa celka pomiarowa | |||
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | |||
Media | ciecze i gazy | |||
Temperatura medium [°C] | -25...80 | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 | |||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 35 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 0,3 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | < 170 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy |
|
---|
Punkt przełączania SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punkt resetu rP |
|
|||
Min. różnica między SP a rP |
|
|||
W krokach co |
|
Punkt przełączania SP |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punkt resetu rP |
|
|||
Min. różnica między SP a rP |
|
|||
W krokach co |
|
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] | < ± 0,5 |
---|---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,25 |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,05; (na 6 miesiecy) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Czasy reakcji
Czas reakcji [ms] | < 3 |
---|---|
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s] | 0...50 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; opóźnienie włączenia / wyłączenia; Tłumienie; Jednostka wyświetlana |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||
Wymagany typ portu mastera | A; (dla niepodłączonego pinu 2 : B) | ||||||||
Ilość danych analogowych | 1 | ||||||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||||
Uwaga |
|
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,3 | ||||||
Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie [bar] | 1 | ||||||
Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie [MPa] | 0,1 | ||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji |
Profil | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3 | ||||||||
Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie [bar] | 0,2 | ||||||||
Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie [MPa] | 0,02 | ||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 214 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 240 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna 1.4542 (17-4 PH / 630); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Moment dokręcający [Nm] | 25...35; (zalecany; W zależnosci od użytej pasty smarującej, uszczelnienia i ciśnienia.) |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny |
Zintegrowany tłumik | nie (można zainstalować) |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|