- Produkty
- Czujniki
- Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
- Kompaktowa obudowa z wyświetlaczem do pneumatyki
- PQ0834
Czujnik ciśnienia do pneumatyki
PQ0834
PQ-010-RHR18-QFNKG/AS/
Czujnik ciśnienia do pneumatyki
PQ0834
PQ-010-RHR18-QFNKG/AS/
- Niezawodny monitoring ciśnienia w układach pneumatycznych i sprężonego powietrza
- Bardzo duża odporność na nadciśnienie i podciśnienie
- Wyraźnie widoczny, nachylony wyświetlacz LED
- Czerwono/zielony wyświetlacz do jasnego wskazywania dopuszczalnego zakresu
- Dwa wyjścia przełączające, z możliwością skonfigurowania jednego jako diagnostycznego
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|---|
Zakres pomiarowy [bar] | -1...10 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/8 Gwint wewnętrzny |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
Media | Powietrze sprężone |
Warunkowo odpowiedni dla | inne media dostępne na zamówienie |
Temperatura medium [°C] | 0...60 |
Minimalne ciśnienie niszczące [bar] | 30 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 20 |
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne; próżnia |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (< 40 V) |
Czas rozruchu [s] | 0,3 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | < 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [bar] | -1...10 |
---|---|
Punkt przełączania SP [bar] | -0,9...10 |
Punkt resetu rP [bar] | -0,95...9,95 |
W krokach co [bar] | 0,05 |
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] | < ± 0,5 |
---|---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,25 |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,05; (na 6 miesiecy) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Czasy reakcji
Czas reakcji [ms] | < 2,5 |
---|---|
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; Funkcja diagnostyczna; logika przełączania; opóźnienie załączania/resetowania wyjścia przełączającego; Tłumienie; Jednostka wyświetlana |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 |
Ochrona | IP 65 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 443 | ||||||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 85,5 |
---|---|
Materiał | PBT; FKM; Poliester |
Materiały części w kontakcie z medium | mosiądz; FKM; krzem (pokrycie); PBT |
Min. liczba cykli ciśnienia | 50 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/8 Gwint wewnętrzny |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka wyświetlana | bar; kPa; psi; inHg |
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|