- Produkty
- Czujniki
- Czujniki ciśnienia / Czujniki podciśnienia
- Wszystkie czujniki ciśnienia / podciśnienia
- PV8023
Presostat z IO-Link
PV8023
PV-060-REG14-UFRVG/US/ /
Presostat z IO-Link
PV8023
PV-060-REG14-UFRVG/US/ /
- Niewielka obudowa do użytku w ograniczonej przestrzeni
- Bardzo duża odporność na nadciśnienie i podciśnienie
- Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej o dużej odporności na uderzenia i drgania
- Dwa programowalne wyjścia przełączające, w tym jedno z interfejsem komunikacyjnym IO-Link
- Zintegrowany pomiar temperatury przez IO-Link
- Wygodna komunikacja i parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
|||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2); Gwint wewnętrzny:M5 |
Aplikacja
Element pomiarowy | metalowa celka pomiarowa | |||
---|---|---|---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | |||
Media | ciecze i gazy | |||
Temperatura medium [°C] | -40...90 | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Uwaga dot. przeciążalności |
|
|||
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 | |||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 15 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 0,3 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | < 130 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkt przełączania SP |
|
||||||||||||
Punkt resetu rP |
|
||||||||||||
W krokach co |
|
||||||||||||
Ustawienia fabryczne |
|
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Punkt przełączania SP |
|
||
Punkt resetu rP |
|
||
W krokach co |
|
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,05; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,5; (liniowość, włącznie z histerezą i powtarzalnością, ustawianie wartości granicznej zgodnie z DIN EN IEC 62828-1) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,2 |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (na 6 miesiecy) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Dokładność [K] | ± 2 K + (0.1 x (temperatura otoczenia - średnia)) |
---|---|
Uwaga | zakres temperatur -10 do 80 °C |
Czasy reakcji
Czas reakcji [ms] | < 3 |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | < 80 / < 210 ( w warunkach odniesienia według ifm ) |
---|
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; opóźnienie włączenia / wyłączenia; Tłumienie |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||||
Ilość danych analogowych | 5 | ||||||||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 4,5 | ||||||||||
Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie [bar] | 0,02 | ||||||||||
Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie [MPa] | 0,002 | ||||||||||
Temperatura rozdzielczości IO-Link [K] | 0,2 | ||||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; temperatura wewnętrzna; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania; Licznik pików ciśnienia; Licznik pików temperatury | ||||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 668 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 56,1 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna 1.4542 (17-4 PH / 630); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4305 / 303); stal nierdzewna 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. liczba cykli ciśnienia | 60 milionów; (przy 1,2-krotnym ciśnieniu nominalnym) |
Moment dokręcający [Nm] | 25...35; (zalecany; W zależnosci od użytej pasty smarującej, uszczelnienia i ciśnienia.) |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny (DIN EN ISO 1179-2); Gwint wewnętrzny:M5 |
Uszczelnienie przyłącza procesowego | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Zintegrowany tłumik | tak |
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|