• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Rozwiązania IIoT
  3. Sprzęt IIoT
  4. moneo appliance
  5. QHA210

sprzęt do pracy moneo w środowisku produkcyjnym

QHA210

moneo appliance QHA210

sprzęt do pracy moneo w środowisku produkcyjnym

QHA210

moneo appliance QHA210

  • Optymalny zestaw sprzętu do działania oprogramowania moneo
  • Zintegrowane funkcje dla IT, takie jak aktualizacje, back-up i wsparcie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
licencje wymagane do pracy produktów moneo trzeba zamówić oddzielnie
Aplikacja
Zastosowanie
Sprzęt IT do pracy moneo
dostarczanie pojemności pamięci i mocy obliczeniowej
wstępnie zainstalowane oprogramowanie moneo
Łatwe uruchomienie bez potrzeby posiadania wiedzy IT
Opis zawartości
włącznie z systemem zarządzania sprzętem appliance (AMS) do konfiguracji i obsługi
Zgodność
można stosować niezależnie od infrastruktury IT
może być zintegrowane w dowolnym momencie ze strukturą sieciową IT
Komunikacja
interfejsy do czujników i sieci IT
Konserwacja i wsparcie
zintegrowana aktualizacja, back-up i funkcje wsparcia przez Appliance Management System
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Moc pobierana [W] 21; (maksimum: 47)
Wyjścia
Liczba wyjść wideo 2; (DisplayPort)
Software / programowanie
Zawarte licencje appliance management system (AMS)
Uwaga dotycząca licencji połączenie sprzętowe; licencje wymagane do pracy produktów moneo trzeba zamówić oddzielnie
System operacyjny Debian Linux 11
AMS
Język niemiecki; angielski; Francuski; Włoski; Hiszpański; Portugalski; Chiński; Japoński; Koreański
konsola AMS
Język angielski
Wymagania sprzętowe
Przeglądarka internetowa Google Chrome; Mozilla Firefox; (wspierane wersje: patrz informacje na temat bieżącego wydania)
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny Ethernet; USB
Liczba interfejsów Ethernet 2; (GBit)
Liczba interfejsów USB 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] 0...70
Temperatura składowania [°C] -20...60
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 95; (40 °C bez kondensacji)
Ochrona IP 40
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy
IEC60068-2-27 50 g 11 ms
Odporność na wibracje
IEC 60068-2-6 4 Grms / 10...500 Hz
Dane mechaniczne
Waga [g] 1269,2
Wymiary [mm] 35 x 105 x 150
Hardware
Procesor Intel Atom E3940 Quad Core
Układ TPM V 2.0
BIOS AMI UEFI (128 Mbit)
RAM 8 GB
Pamięć masowa 256 GB SSD
Uwagi
Uwagi licencje wymagane do pracy produktów moneo trzeba zamówić oddzielnie
Sztuk w opakowaniu 1 szt.