sprzęt do pracy moneo w środowisku produkcyjnym
QHA300
moneo appliance QHA300
sprzęt do pracy moneo w środowisku produkcyjnym
QHA300
moneo appliance QHA300
- Bezpieczna praca IT wszystkich aplikacji moneo, łatwe zarządzanie
- Idealny sprzęt do analizy i aplikacji przetwarzania danych z moneo
- Zintegrowane funkcje dla IT, takie jak aktualizacje, back-up i wsparcie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
licencje wymagane do pracy produktów moneo trzeba zamówić oddzielnie
Aplikacja
Zastosowanie |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis zawartości |
|
||||||
Zgodność |
|
||||||
Komunikacja |
|
||||||
Konserwacja i wsparcie |
|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Moc pobierana [W] | 21; (maksimum: 47) |
Wyjścia
Liczba wyjść wideo | 2; (DisplayPort) |
---|
Software / programowanie
Zawarte licencje | appliance management system (AMS) |
---|---|
Uwaga dotycząca licencji | połączenie sprzętowe; licencje wymagane do pracy produktów moneo trzeba zamówić oddzielnie |
System operacyjny | Debian Linux 11 |
Język | niemiecki; angielski; Francuski; Włoski; Hiszpański; Portugalski; Chiński; Japoński; Koreański |
---|
Język | angielski |
---|
Wymagania sprzętowe
Przeglądarka internetowa | Google Chrome; Mozilla Firefox; (wspierane wersje: patrz informacje na temat bieżącego wydania) |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Liczba interfejsów Ethernet | 3; (GBit) |
Liczba interfejsów RS232 | 4; (RS232/RS422/RS485) |
Liczba interfejsów USB | 4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A) |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...60 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95; (40 °C bez kondensacji) |
Ochrona | IP 40 |
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 2185,1 |
---|---|
Wymiary [mm] | 45 x 140 x 200 |
Hardware
Procesor | Intel Core i5-1145G7E quad-core |
---|---|
Układ TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (256 Mbit) |
RAM | 16 GB |
Pamięć masowa | 1 TB SSD |
Uwagi
Uwagi | licencje wymagane do pracy produktów moneo trzeba zamówić oddzielnie |
---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |