licencja obiektowa na oprogramowanie do identyfikacji zmian strukturalnych krytycznych wartości procesowych
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
licencja obiektowa na oprogramowanie do identyfikacji zmian strukturalnych krytycznych wartości procesowych
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
- Prosta konfiguracja w 5-ciu krokach przez kreator do stosowania bez angażowania ekspertów
- Stałe, niezawodne wykrywanie anomalii redukuje ilość fałszywych alrmów i poprawia dostępność maszyn
- Automaczne ustawianie progów dynamicznych zapewnia jakość procesu
- Optymalizacja zużycia energii poprzez wczesne powiadamianie zmniejsza koszty
- Przejrzyste wyniki i opcje konfiguracji umożliwiają rozwiązania dostosowane do klienta
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Zastosowanie |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Konfiguracja |
|
||||
Zgodność |
|
||||
Zarządzanie danymi |
|
||||
Monitoring |
|
||||
Interfejs użytkownika |
|
Software / programowanie
Język | niemiecki; angielski; Francuski; Włoski; Hiszpański; Portugalski; Chiński; Japoński; Koreański; Polski |
---|---|
Nośnik danych | Pobierz |
Rodzaj licencji | pojedyncza licencja |
Klasa licencji | pełna wersja obiektowa |
Wymagania sprzętowe
Min. cykl procesora | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Min. liczba rdzeni procesora | 4 | |
Min. pamięci RAM | 8 | |
Min. rozdzielczość karty graficznej | 1920 x 1080 | |
Wymagany interfejs urządzenia | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Karta sieciowa | Ethernet 1 Gbit | |
Protokół sieciowy | Ethernet TCP/IP | |
System operacyjny | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |
Przeglądarka internetowa | Google Chrome; Mozilla Firefox; (wspierane wersje: patrz informacje na temat bieżącego wydania) | |
Dodatkowo wymagane oprogramowanie |
|