• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Produkty
  2. Rozwiązania IIoT
  3. moneo
  4. moneo on-premises
  5. QMP031

obiektowa licencja dla dodatku add-on do parametryzacji GSDML

QMP031

moneo configure PLC tools LIC

obiektowa licencja dla dodatku add-on do parametryzacji GSDML

QMP031

moneo configure PLC tools LIC

  • Dodatek Add-on do moneo configure i moneo configure free dla łatwej parametryzacji z wykorzystaniem plików GSDML
  • Intuicyjna, niezależnie od producenta, integracja wymaganych parametrów urządzenia IO-Link z plikami GSDML
  • Oszczędność czasu na tworzenie zestawu parametrów i powielania dla różnych urządzeń oraz aplikacji
  • Przyszłe rozszerzenia funkcjonalne narzędzia PLC są włączone w zakres bieżącej licencji
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
do wykorzystania z plikami GSDML masterów IO-Link typu AL140x i AL1304 do AL1307
Aplikacja
Aplikacja do stosowania z plikami GSDML masterów IO-Link AL14xx
Zastosowanie
rozszerzenie pliku GSDML mastera IO-Link ifm AL14xx przez parametry urządzenia IO-Link
Konfiguracja
tworzenie pliku GSDML
Zgodność
z plikami GSDML dla serii AL14xx i wszystkimi urządzeniami IO-Link zgodnymi z obecną specyfikacją IO-Link
Zarządzanie danymi
integracja parametrów urządzenia IO-Link z wybranym plikiem GSDML
Nastawa parametru
zapis wybranych parametrów urządzenia w subslocie pliku GSDML
wyświetlanie urządzeń IO-Link, które już zostały zintegrowane
Interfejs użytkownika
Interfejs użytkownika jest zintegrowany z pulpitem moneo configure (SA)
Wyświetlenie wszystkich już wykonanych integracji i obecnego działania
wskazanie ilości wolnej pamięci i ilości zajętej pamięci na subslot
wskazanie aktualnie wybranych parametrów
Funkcje IO-Link
wybrane przez klienta parametry IO-Link do integracji
Software / programowanie
Język niemiecki; angielski; Francuski; Włoski; Hiszpański; Portugalski; Chiński; Japoński; Koreański; Polski
Nośnik danych Pobierz
Rodzaj licencji pojedyncza licencja
Klasa licencji pełna wersja obiektowa
Wymagania sprzętowe
Min. cykl procesora 2,3 GHz
Min. liczba rdzeni procesora 4
Min. pamięci RAM 8 GB
Min. rozdzielczość karty graficznej 1920 x 1080
Wymagany interfejs urządzenia USB; LAN Adapter - RJ45
Karta sieciowa Ethernet 1 Gbit
Protokół sieciowy Ethernet TCP/IP
System operacyjny Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2
Przeglądarka internetowa Google Chrome; Mozilla Firefox; (wspierane wersje: patrz informacje na temat bieżącego wydania)
Dodatkowo wymagane oprogramowanie
moneo software download
moneo configure free
moneo configure