Enkoder absolutny wieloobrotowy z wałem drążonym
RM8007
RMS0024-C24/UST
Enkoder absolutny wieloobrotowy z wałem drążonym
RM8007
RMS0024-C24/UST
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Rozdzielczość | 4096 kroki; 4096 obroty; 24 Bit |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | CAN |
Wykonanie wału | tuleja jednostronnie otwarta |
Średnica wału [mm] | 12 |
Aplikacja
Zasada działania | absolut. |
---|---|
Rodzaj obrotów | wieloobrotowy |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 9...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 100; ((10 V DC) ; ≤ 50 (24 V DC)) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wyjścia
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Kod | binarne |
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość | 4096 kroki; 4096 obroty; 24 Bit |
---|
Dokładność / odchylenie
Dokładność [°] | 0,25 |
---|
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | Parametr CAN; skalowanie; ustawienie wstępne; Szybkość transmisji; Kierunek obrotów; Node ID |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | CAN |
---|
Protokół | CANopen | ||
---|---|---|---|
Ustawienia fabryczne |
|
||
Wersja | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 98 |
Ochrona | IP 65; (na obudowie: IP 65; na wale: IP 64) |
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 240 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 228 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | Ø 36,5 / L = 74 | |
Materiał | kołnierz: aluminium; pokrywa obudowy: stal malowane proszkowo | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 6000 | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 3 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 25 | |
Wykonanie wału | tuleja jednostronnie otwarta | |
Średnica wału [mm] | 12 | |
Materiał wału |
|
|
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] | 40 | |
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 110 | |
Mocowanie | Ø 36.5 mm |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x M12, osiowy; kodowanie: A |