analogowy wieloobrotowy enkoder 13 bitowy z wyjściem 4-20 mA
RMU100
RMU06SVU513--bANI
analogowy wieloobrotowy enkoder 13 bitowy z wyjściem 4-20 mA
RMU100
RMU06SVU513--bANI
- Do dokładnego pomiaru położenia, prędkości oraz pomiaru kątowego i liniowego
- Wyjście analogowe 4-20 mA o rozdzielczości 13 bitów
- Konfigurowalny zakres pomiarowy przez połączenie na zestyku złącza
- Wskazanie strefy martwej w przypadku przekroczenia / nie osiągnięcia zakresu
- Duża odporność na uderzenia i drgania dzięki wykrywaniu magnetycznemu
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Rozdzielczość | 8192 kroki; 16 obroty; 17 Bit |
---|---|
Wykonanie wału | pełny wał |
Średnica wału [mm] | 6 |
Aplikacja
Zasada działania | absolut. |
---|---|
System detekcji | magnetyczny |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 8...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 150 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 500 |
Czas ustalania odczytu [ms] | 32 |
Maks. Ilość obrotów - ograniczenie elektroniki [U/min] | 12000 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Wyjścia
Liczba wyjść analogowych | 1 | |
---|---|---|
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 | |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 | |
Ustawienia fabryczne |
|
|
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość | 8192 kroki; 16 obroty; 17 Bit |
---|
Dokładność / odchylenie
Dokładność | 20 mA ± 20 µA; (Dokładność INL: ± 0,1 °) |
---|---|
Odchylenie liniowości | ± 0,15 % FSO |
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | pozycja początkowa; pozycja końcowa ; (maksimum 65536 x 360°) |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95; (bez kondensacji) |
Ochrona | IP 65; (na obudowie: IP67) |
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 241 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 347,6 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | Ø 58 / L = 63,5 | |
Materiał | kołnierz: aluminium; obudowa: stal nierdzewna (1.4521 / 444) | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 12000 | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 1 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 20 | |
Wykonanie wału | pełny wał | |
Średnica wału [mm] | 6 | |
Materiał wału |
|
|
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] | 40 | |
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 60 | |
Mocowanie | kołnierz synchro |
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, radialny, możliwość zastosowania osiowego; kodowanie: A; Materiał obudowy: stal nierdzewna (1.4401 / 316); Maks. długość przewodu: 100 m |