Przepływomierz ultradźwiękowy
SUH200
SUC25IJBFRKG/US
Przepływomierz ultradźwiękowy
SUH200
SUC25IJBFRKG/US
- Accurate flow measurement of ultrapure water, water and edible oils
- Wytrzymała rura pomiarowa, bez wewnętrznych elementów wykonana ze stali nierdzewnej oferuje wysoką odporność na media i stałą odporność na wnikanie.
- Bardzo dokładny liniowy proces pomiaru eliminuje wszystkie wpływy zmian grubości ścianek i materiału rury
- Dioda LED stanu pracy sygnalizuje stan czujnika i pozwala na ocenę stanu procesu
- Wygodna obsługa przyciskami lub parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Zakres pomiarowy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Przyłącze procesowe | Clamp 1" DIN 32676 seria C (ASME BPE) |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Media | ultra czysta woda; woda; roztwory wodne; edible oils | ||
Uwaga na temat mediów |
|
||
Temperatura medium [°C] | -20...100 | ||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
||
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 75 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 5 |
Zasada pomiaru | ultradźwiękowa |
Wejścia / wyjścia
Całkowita ilość wejść i wyjść | 2 |
---|
Wejścia
Wejścia |
|
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Sygnał wyjściowy |
|
||||
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN | ||||
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | ||||
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
---|---|
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 0...10000 |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||||
Rozdzielczość |
|
||||
Punkt przełączania SP |
|
||||
Punkt resetu rP |
|
||||
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP |
|
||||
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP |
|
||||
Odcięcie przy niskim przepływie LFC |
|
||||
Częstotliwość końcowa, FEP |
|
||||
Częstotliwość punktu końcowego, FRP [Hz] | 1...10000 |
Długość impulsu [s] | 0,002...2 |
---|---|
Wartość impulsu | 0,1...99990000 I |
Zakres pomiarowy [°C] | -20...100 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [°C] | -44...124 |
Rozdzielczość [°C] | 0,1 |
Punkt przełączania SP [°C] | -19,6...100 |
Punkt resetu rP [°C] | -20...99,6 |
Wyjście analogowe / dolna wartość [°C] | -20...76 |
Wyjście analogowe / górna wartość [°C] | 4...100 |
Częstotliwość punktu początkowego, FSP [°C] | -20...76 |
Częstotliwość końcowa, FEP [°C] | 4...100 |
Częstotliwość punktu końcowego, FRP [Hz] | 1...10000 |
Dokładność / odchylenie
Dokładność (w zakresie pomiarowym) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Powtarzalność | ± 0,2 % MEW |
Dokładność [K] | ± 2,5 (Q > 5 % MEW) |
---|---|
Współczynnik temperaturowy [% na zakres 10 K] | 0,2 |
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
---|---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...5 |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 5,7 / 86 |
---|
Software / programowanie
Funkcje diagnostyczne | kierunek wykrywania przepływu; jakość sygnału |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1.3 | ||||||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||||||||||
Profil |
|
||||||||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||||||||
Ilość danych analogowych | 3 | ||||||||||||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||||||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 9,6 | ||||||||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 69K |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Zatwierdzenie CPA |
|
||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 160 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 637,1 |
---|---|
Długość rury wlotowej | 5 x DN |
Długość rury wylotowej | 1 x DN |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); wyświetlacz: PFA; uszczelnienie wyświetlacz: FKM; złącza: POKAN |
Materiały części w kontakcie z medium | Rura pomiarowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Średnica nominalna | DN25 (1“) |
Przyłącze procesowe | Clamp 1" DIN 32676 seria C (ASME BPE) |
Adapter procesowy odpowiedni do standardu rury | 1" / Ø 25,4 mm x 1,65 mm (DIN 11866 seria C); (DIN EN 10357 seria C) |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | ≤ 0,8 µm |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
Diagramy i grafiki
Uwaga dotycząca spadku ciśnienia
|
|
---|
obniżenie temperatury otoczenia
|
|
---|