- Produkty
- Czujniki
- Czujniki temperatury
- Kompaktowe transmitery do zastosowań w branży spożywczej
- TA2511
Czujnik temperatury
TA2511
TA-050CLER12- - /US
Czujnik temperatury
TA2511
TA-050CLER12- - /US
- Higieniczna konstrukcja zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
- Precyzyjne, skalowalne wyjście analogowe i duża dokładność w całym zakresie temperatury
- Z wyjściem diagnostycznym do monitoringu dryfu i awarii
- Duże bezpieczeństwo procesu dzięki samokontroli
- W tym bezpłatny 5-punktowy certyfikat kalibracji.
- Wygodna komunikacja i parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|---|
Zakres pomiarowy [°C] | -50...200 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 stożek uszczelniający |
Długość instalacyjna EL [mm] | 50 |
Aplikacja
Element pomiarowy | 1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) |
---|---|
Media | ciecze i gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 160 |
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 |
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 160 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 2 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 250; ((18...19 V); 19...32 V: 300 Ω) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [°C] | -50...200 |
---|---|
Ustawienia fabryczne | -10...150 °C |
Rozdzielczość wyjścia analogowego [K] | 0,04 |
---|
Dokładność / odchylenie
Dokładność wyjścia analogowego [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Współczynnik temperaturowy [% na zakres 10 K] | 0,1; (W przypadku odchyłki od warunków odniesienia 25 ± 5 °C) |
Czasy reakcji
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | < 0,5 / < 2 |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 | |||
---|---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|||
Temperatura składowania [°C] | -40...100 | |||
Ochrona | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 334 | ||||
Uwaga dotycząca dopuszczeń |
|
||||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 181,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 18,7 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) elektropolerowane |
Moment dokręcający [Nm] | 30...50 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 stożek uszczelniający |
Charakterystyka powierzchniowa Ra/Rz części mających kontakt z medium | Ra: < 0,8 |
Średnica sondy [mm] | 6 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 50 |
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|