Czujnik temperatury
TA3145
TA-150C5ER14-A-ZVG/US
Czujnik temperatury
TA3145
TA-150C5ER14-A-ZVG/US
- Duża dokładność w całym zakresie pomiaru temperatury
- Szeroki zakres temperatury roboczej
- Szczególnie korzystna dynamika reakcji i bardzo krótki czas zwłoki przy załączaniu zasilania
- Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej o bardzo dużej wytrzymałości na ciśnienie
- Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami maszyn mobilnych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny | ||
Długość instalacyjna EL [mm] | 150 |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) |
Media | ciecze i gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 400 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 30 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | (Ub - 8,5 V) / 21,5 mA; 24 V: 720 Ω |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy |
|
---|
Rozdzielczość wyjścia analogowego [K] | 0,04 |
---|
Dokładność / odchylenie
Dokładność wyjścia analogowego [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Współczynnik temperaturowy [% na zakres 10 K] | 0,1; (W przypadku odchyłki od warunków odniesienia 25 ± 5 °C) |
Czasy reakcji
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 1 / 3; (zgodnie z DIN EN 60751) |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 68; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||
Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 100 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 18,8 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny |
Średnica sondy [mm] | 6 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 150 |
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|