przetwornik temperatury do zastosowań higienicznych
TP2001
TP-CDC-AFZVG/US/
przetwornik temperatury do zastosowań higienicznych
TP2001
TP-CDC-AFZVG/US/
- Do oceny sygnału z czujników temperatury i termometrów oporowych
- Idealny dla wymagających zadań kontroli temperatury dzięki wysokiej rozdzielczości
- Higieniczna obudowa ze stali nierdzewnej ze wskaźnikami stanu LED
- Duży zakres pomiarowy temperatury
- Wyjście analogowe oraz przełączające i IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | do elementów pomiarowych Pt100 i Pt1000 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 2 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy; IO-Link; sygnał przełączający; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | (Ub-13,5)/0,0215 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | nie zatrzaskujące się |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Ustawienia fabryczne | -10...150 °C | ||
Rozdzielczość wyjścia analogowego [K] | 0,017; (MS: -10...150 °C) |
Dokładność / odchylenie
Dokładność wyjścia analogowego [K] | ± 0,1; (MS: -10...150 °C) ; lub ± (0,067 % MS) |
---|---|
Precision IO-Link [K] | ± 0,05 |
Współczynnik temperaturowy wyjścia analogowego [% na zakres 10 K] | < 0,1 |
Współczynnik temperaturowy IO-Link [% na zakres 10 K] | < 0,06 |
Czasy reakcji
Max. cykl pomiaru / wyświetlania [ms] | 350 |
---|
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji | skalowanie wyjścia analogowego; poprawka kalibracji; histereza / okno; logika przełączania; tryb symulacji |
---|
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision | 1.1.3 |
Temperatura rozdzielczości IO-Link [K] | 0,01 |
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 68; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 53,85 |
---|---|
Wymiary [mm] | 65 x 27,4 x 27,4 |
Opis gwintu | M12 x 1 |
Materiał | LED: PA; obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane |
---|