Czujnik temperatury z przyłączem procesowym
TS2056
TS-200KCID10-...../US/
Czujnik temperatury z przyłączem procesowym
TS2056
TS-200KCID10-...../US/
- Dokładny pomiar temperatury w pojemnikach, zbiornikach i rurach
- Do podłączania do jednostki oceniającej
- Łatwe przystosowanie do technologii dzięki mocowaniu zaciskowemu lub montażu w rurze ochronnej
- Duża dokładność w całym zakresie pomiaru temperatury
- Łatwe i w 100% uszczelnione połączenie konektorem M12
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Przyłącze procesowe | Ø 10 mm | ||
Długość instalacyjna EL [mm] | 42 |
Aplikacja
Element pomiarowy | 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) | |
---|---|---|
Media | ciecze i gazy | |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 160 | |
Uwaga dot. przeciążalności |
|
|
Minimalna głębokość zanurzenia [mm] | 15 |
Dane elektryczne
Klasa ochrony | III |
---|
Zakres pomiaru / nastaw
Długość sondy L [mm] | 42 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Wskazówki dotyczące zakresu pomiaru |
|
Dokładność / odchylenie
Dokładność [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Czasy reakcji
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 12 / 39; (zgodnie z DIN EN 60751) |
---|
Warunki pracy
Ochrona | IP 67 |
---|
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] | 11415,5 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 86,6 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 10 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PFA/PTFE |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Przyłącze procesowe | Ø 10 mm |
Średnica sondy [mm] | 10 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 42 |
Uwagi
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 2 m, PTFE |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |