Czujnik temperatury do przykręcenia
TS2229
TS-PT100 CONTACT SENSOR
Czujnik temperatury do przykręcenia
TS2229
TS-PT100 CONTACT SENSOR
- Dokładny pomiar temperatury powierzchni maszyn
- Do podłączania do jednostki oceniającej
- Niewielka obudowa do montażu w ograniczonej przestrzeni
- Duża dokładność w całym zakresie pomiaru temperatury
- Niezawodne połączenia elektryczne dzięki złoconym stykom
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Przyłącze procesowe | czujnik do przykręcenia na śrubę 12 x 8,7 x 51 mm |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) |
Montaż | Czujnik kontaktowy do ciał stałych |
Dane elektryczne
Wytrzymałość [V] | 2500; (Izolacja pomiędzy obudową a wewnętrzną strukturą czujnika) |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy |
|
---|
Dokładność / odchylenie
Dokładność [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Czasy reakcji
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 9 / 15; (wartości dla płaskiej powierzchni aluminiowej (anodowanej) za pomocą pasty przewodzącej ciepło; wartości odniesienia dla wody ruchomej: 10 / 24 (< 0,1 m/s)) |
---|
Warunki pracy
Ochrona | IP 67 |
---|
Testy / dopuszczenia
MTTF [lata] | 11415,5 |
---|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 88,5 |
---|---|
Obudowa | czujnik do przykręcenia na śrubę |
Wymiary [mm] | 12 x 8,7 x 51 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4303 / 305/308); miedź niklowany |
Przyłącze procesowe | czujnik do przykręcenia na śrubę 12 x 8,7 x 51 mm |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |