Czujnik temperatury wkręcany
TS2789
TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR
Czujnik temperatury wkręcany
TS2789
TS-PT100-SCREW-IN M5/2M PUR
- Dokładny pomiar temperatury powierzchni maszyn
- Do podłączania do jednostki oceniającej
- Niewielka obudowa do montażu w ograniczonej przestrzeni
- Duża dokładność w całym zakresie pomiaru temperatury
- Łatwe i w 100% uszczelnione połączenie konektorem M12
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M5 gwint zewnętrzny |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) |
Montaż | Czujnik kontaktowy do ciał stałych |
Dane elektryczne
Klasa ochrony | III |
---|
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy |
|
---|
Dokładność / odchylenie
Dokładność [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Czasy reakcji
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 3 / 8; (zgodnie z DIN EN 60751) |
---|
Warunki pracy
Ochrona | IP 67 |
---|
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 11415,5 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 80,95 |
---|---|
Obudowa | czujnik wkręcany |
Wymiary [mm] | M5 / L = 26 |
Opis gwintu | M5 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Moment dokręcający [Nm] | 1,5 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M5 gwint zewnętrzny |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |