Sonda do pomiaru temperatury
TT7281
TT-070KFBD06- /US/
Sonda do pomiaru temperatury
TT7281
TT-070KFBD06- /US/
- Dokładny pomiar temperatury w pojemnikach, zbiornikach i rurach
- Do podłączania do jednostki oceniającej
- Bardzo krótki czas reakcji do procesów z szybkimi wahaniami temperatury
- Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej o bardzo wysokiej klasie ochrony i wysokiej wytrzymałości na ciśnienie
- Różne możliwości podłączenia technologicznego dzięki adapterom
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Cechy produktu
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Przyłącze procesowe | Ø 6 mm | ||
Długość instalacyjna EL [mm] | 70 |
Aplikacja
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Element pomiarowy | 1 x Pt 100; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A) |
Media | ciecze i gazy |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 160 |
Minimalna głębokość zanurzenia [mm] | 15 |
Dane elektryczne
Klasa ochrony | III |
---|
Zakres pomiaru / nastaw
Długość sondy L [mm] | 70 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
Dokładność / odchylenie
Dokładność [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Czasy reakcji
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 1 / 3; (zgodnie z DIN EN 60751) |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 68; IP 69K |
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 28,8 |
---|---|
Wymiary [mm] | Ø 6 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Przyłącze procesowe | Ø 6 mm |
Średnica sondy [mm] | 6 |
Długość instalacyjna EL [mm] | 70 |
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|