Akcesoria do czuników do zaworów - Nasadki pozycjonujące
ZZ0566
SET E12517 + E12526
Akcesoria do czuników do zaworów - Nasadki pozycjonujące
ZZ0566
SET E12517 + E12526
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.09.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.09.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | dla mechanicznego sprzęgu z siłownikami pneumatycznymi lub ręcznie uruchomianymi zaworami, dla interfejsów mechanicznych do VDI / VDE 3845 | ||
---|---|---|---|
Elementy |
|
Dane mechaniczne
Waga [g] | 76,5 |
---|---|
Docelowa średnica znacznika [mm] | 53 |
Odległość między otworami [mm] | 80 |
Wysokość wału napędu zaworu [mm] | 20 |
Uwagi
Uwagi |
|
---|