You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States

Dołącz do zespołu ifm

Od założenia w 1969 roku, nieustannie dążymy do opracowywania, produkcji i dostarczania najnowocześniejszych czujników, sterowników i systemów automatyzacji przemysłowej na całym świecie. ifm to nie tylko nasza praca, to nasza pasja. Stawiamy na ciągły rozwój i innowacje, aby dostarczać rozwiązania, które napędzają przyszłość.

Dziś, grupa ifm zatrudnia 8760 pracowników i jest jednym z liderów światowego przemysłu. Nasza firma łączy w sobie międzynarodową perspektywę oraz innowacyjną siłę rosnącej grupy przedsiębiorstw, oferując jednocześnie elastyczność i bliski kontakt z klientem.

W Katowicach znajduje się dział sprzedaży. To w ifm electronic Katowice nasi eksperci dbają o obsługę klientów i dostarczają rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy jakości i innowacyjności.

ifm ecolink w Opolu rozpoczęło działalność w 2012 roku. Główne obszary działalności to: produkcja, badania oraz projektowanie innowacyjnych rozwiązań. Przez lata zdobyliśmy uznanie w dziedzinie elektroniki i automatyki przemysłowej.

Cechuje nas elastyczność i indywidualność małej firmy oraz jakość i profesjonalizm wielkiego koncernu. W swojej pracy koncentrujemy się na naszych klientach i pracownikach. Hasło: – close to you (blisko Ciebie), to coś co nas wyróżnia.

Będąc w Opolu  ifm ecolink aktywnie uczestniczy w lokalnym życiu społecznym oraz wspiera działalność kulturalną, edukacyjną i naukową. Rozwijamy współpracę z opolskimi uczelniami i bierzemy udział w promocji, rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Nasza firma objęła swoim patronatem niezależny Festiwal Filmowy Opolskie Lamy. Z tej okazji w przestrzeni miejskiej pojawiła się lama w barwach ifm. Można ją spotkać na Kampusie Politechniki Opolskiej.

Pracuj w ifm Opole

W skład opolskiego zespołu wchodzi niemal 800 osób i ta liczba rośnie wraz z dynamicznym rozwojem firmy. Obecnie w samym dziale Badań i Rozwoju (R&D) zatrudniamy ponad 84 pracowników i ciągle poszukujemy nowych talentów.

Tworzymy zespół z aspiracjami, który ma jasno określone cele i marzenia, a także silną motywację i zaangażowanie, aby je zrealizować. Stawiamy na współpracę i wzajemne wsparcie między członkami różnych działów naszej firmy. Dzięki temu zawsze staramy się być o krok przed naszą konkurencją, opracowując projekty i oddając gotowe produkty najwyższej jakości.

Kładziemy duży nacisk na szkolenia i rozwój pracowników. Wierzymy, że składową pasji jest dostrzeżony i dobrze zagospodarowany potencjał. Dokładamy wszelkich starań, by nasi pracownicy funkcjonowali w harmonii z ich umiejętnościami i aspiracjami. Tworzymy przyjazne środowisko pracy zgodnie z ideą „people-first”. Na pierwszym miejscu stawiamy ludzi, ich potrzeby oraz dobrostan.

Mamy przejrzysty kodeks etyczny, który realizujemy w ramach polityki Compliance.

Potwierdzeniem zagwarantowania przez nasze przedsiębiorstwo najwyższych standardów pracy jest uzyskany przez dwa lata z rzędu certyfikat Top Employer Polska. Nadany w roku 2020 i 2021 przez Top Employers Institute.

Standardy rekrutacji w ifm

  1. Podejmujemy szereg działań, aby rekrutacja przebiegała w komfortowy i profesjonalny sposób. Jesteśmy nastawieni na potrzeby i oczekiwania kandydata oraz satysfakcjonujący dialog na każdym etapie procesu rekrutacyjnego. 
  2. Zarówno podczas rozmowy telefonicznej jak i spotkania w siedzibie firmy dostarczamy kandydatowi niezbędnych informacji dotyczące proponowanego stanowiska i działalności firmy. Wspieramy kandydata merytorycznie, jesteśmy do dyspozycji w razie pytań i wątpliwości.
  3. Jesteśmy z kandydatami w ciągłym kontakcie, udzielając informacji zwrotnej w formie telefonicznej. Każdemu dajemy równe szanse na dołączenie do naszego zespołu, cenimy sobie indywidualne podejście w relacji rekruter-kandydat.

Proces rekrutacji

 

Wyślij swoją aplikację   Rozmowa telefoniczna   Spotkanie w miejscu pracy   Oferta pracy!

Oferujemy

 

Atrakcyjne wynagrodzenie
+ system premiowy

Darmowy Parking

Elastyczne godziny pracy

Dopłata do pakietu zajęć sportowych

Dofinansowanie posiłków na kantynie pracowniczej

Udział w szkoleniach i konferencjach

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Imprezy integracyjne

Jesteś studentem lub absolwentem? Dołącz do zespołu ifm w Opolu

Dzięki współpracy z Politechniką Opolską oraz uczelniami wyższymi w Opolu stworzyliśmy program StażUP.

Wierzymy, że młodzi ludzie przynoszą do organizacji nie tylko swój potencjał, ale również świeżą i pozytywną energię. Nasz program stażowy jest dedykowany studentom i absolwentom, którzy chcą zagłębić się w tajniki automatyki przemysłowej. To unikalna okazja do poznania procesów produkcji, badań, projektowania i pracy z doświadczonymi specjalistami.

W ramach StażUP oferujemy

 

To doskonała okazja do zdobycia praktycznego doświadczenia. Szansa uczestnictwa w różnorodnych projektach i działaniach.

 Możliwość nauki od doświadczonych specjalistów, którzy służą radą i wiedzą.

Zarówno staże, jak i praktyki mogą być wstępem do długotrwałej i satysfakcjonującej kariery zawodowej.

Możesz aplikować na staż lub praktykę przez cały rok, dostosowując się do swojego harmonogramu.

Dni otwarte i wizyty studyjne

Dla tych, którzy jeszcze nie są pewni, czy automatyka przemysłowa to ich droga, organizujemy dni otwarte oraz wizyty studyjne. To doskonała okazja, aby poznać naszą firmę, zrozumieć procesy produkcyjne, poznać naszą strategię biznesową oraz kulturę organizacyjną. Sprawdź, czy w ramach naszej współpracy ze szkołami średnimi oraz uczelniami wyższymi w Opolu jesteśmy obecni i w Twojej szkole.

Jeśli jesteś studentem, uczniem lub absolwentem, rozpoczynającym swoją karierę zawodową, zapraszamy do dołączenia do naszych wydarzeń lub przystąpienia do programu StażUP! To początek wspólnej przyszłości z Grupą ifm.

Pracuj w ifm Katowice

ifm electronic Polska swoją działalność rozpoczęło w sierpniu 2004 roku w Katowicach i szybko stało się liderem na rynku automatyki przemysłowej. Tworzone na początku przez zaledwie cztery osoby przedsiębiorstwo zatrudnia dziś ponad 30 pracowników i stale się powiększa. Rozwój biura sprzedażowego wzmocniła również decyzja o uruchomieniu produkcji lokalnie, w efekcie czego w 2012 r. powstało również ifm ecolink, mające siedzibę w Opolu.

Oferta polskiego oddziału ifm electronic zawiera ponad 15 tysięcy artykułów, rozwiązań systemowych i produktów kompatybilnych ze sprzętem innych producentów automatyki przemysłowej i mobilnej. Szeroka gama umożliwia dostęp do standardowych zastosowań oraz specyficznych rozwiązań dopasowywanych pod indywidualne potrzeby klientów. ifm electronic Polska to nie tylko sprzedaż produktów, ale także fachowe doradztwo, serwis gwarancyjny oraz szkolenia dostosowane do potrzeb partnerów biznesowych – zgodnie z zasadą „ifm – close to you!”, specjaliści z zespołu sprzedaży pozostają do dyspozycji kontrahentów na terenie całego kraju. Od niemal dekady biuro sprzedażowe ifm electronic uzyskało wiele cennych nagród i prestiżowych wyróżnień, co jest wyrazem uznania za osiągnięte wyniki, szybki rozwój oraz właściwe decyzje finansowe, podejmowane także w trudnych okolicznościach.

Polski oddział ifm electronic niezmiennie dąży do tego, aby być wiarygodnym partnerem we wdrażaniu spersonalizowanych rozwiązań cyfryzacji, które umożliwią realizację koncepcji Przemysłu 4.0 oraz smart factory. Solidne kompetencje w zakresie sprzętu i oprogramowania w połączeniu z wizjonerskimi pomysłami gwarantują stały postęp, optymalizację procesów, wyższą produktywność i niższe koszty.

"Nie chcemy z klientami negocjować, chcemy z nimi rozmawiać, wsłuchując się w ich pragnienia. Ale przede wszystkim czujemy, że wspólnie z naszymi klientami i partnerami biznesowymi możemy pozytywnie zmieniać świat" - mówi Aleksandra Banaś, prezes zarządu ifm electronic sp. z o.o.