Jakość wygrywa: dlaczego można polegać na produktach ifm
Testowane w terenie
Produkty ifm przechodzą szeroko zakrojone testy w rzeczywistym środowisku pracy.
Niezawodność
Podczas procesu produkcyjnego stale sprawdzamy nasze produkty pod kątem funkcjonalności i jakości.
Certyfikowane
Akredytowane kalibracje, zatwierdzenia i certyfikaty oznaczają wysokie standardy.
Trwałość
Długotrwałość produktów ifm zmniejsza zużycie zasobów.
Pasja do jakości produktów
Dla nas w ifm zarządzanie jakością to znacznie więcej niż tylko zgodność z normą ISO 9001. Stanowi ona solidną podstawę – na jej podstawie opracowaliśmy własne standardy, kryteria jakości i procesy testowania .
Zapewnienie jakości jest integralną częścią całego procesu produkcyjnego. Od zakupu, przez testy wytrzymałościowe, produkcję seryjną, aż po kontrolę końcową: upewniamy się, że każdy krok spełnia nasze wysokie standardy.
Opinie naszych klientów są dla nas równie ważne. Państwa opinie są stale uwzględniane w naszej ocenie jakości i pomagają nam stawać się jeszcze lepszymi.
Jakość wymaga nie tylko najnowocześniejszego sprzętu produkcyjnego i dobrze wyposażonego technicznie laboratorium testowego, ale przede wszystkim oddanych ludzi. Nasi pracownicy wnoszą lata doświadczenia, dogłębną wiedzę i pasję do automatyzacji. Zapewniają, że każdy produkt ifm jest przekonujący.
Użytkownik może być pewny, że: dostarczamy jakość, której możesz doświadczyć w swoich maszynach, systemach i procesach. Od samego początku. Każdego dnia.
5-letnia gwarancja – nasza obietnica jakości dla Ciebie
Wysoka jakość produktów i dokładne dane techniczne to niepodważalne wartości ifm.
Wszyscy pracownicy z pasją wprowadzają w życie tę przewodnią zasadę filozofii korporacyjnej ifm. Przejawia się to w 5-letniej gwarancji, którą oferujemy na wszystkie produkty wytwarzane przez ifm. Czy brzmi to uspokajająco? No właśnie. Jesteśmy świadomi naszej najwyższej jakości, która zapewnia, że każdy produkt będzie działał tak, jak powinien w dłuższej perspektywie.
Jakość nawet w ekstremalnych warunkach
Wahania temperatury, wibracje, kurz, wilgoć, opary chemiczne: wiemy, jak wymagające mogą być procesy i warunki pracy u użytkownika – i zaprojektowaliśmy nasze produkty tak, aby wytrzymały każdą sytuację. Dowiedz się więcej o naszych specyficznych rozwiązaniach branżowych.
Historie sukcesu
Każdego dnia miliony rozwiązań ifm na całym świecie zapewniają niezawodność w szerokim zakresie zastosowań. Nasze technologie stanowią podstawę doskonałej jakości produktów, maksymalnego bezpieczeństwa i wydajnych procesów. Zainspiruj się.
VA Erzberg
Erzberg w Austrii jest miejscem eksploatacji górniczej od ponad 1000 lat. Firma VA Erzberg wydobyła 280 milionów ton rudy żelaza. Od 10 lat koncentruje się na cyfryzacji – z ifm jako niezawodnym partnerem.
Iturri
Dziś gaszenie pożarów byłoby niemożliwe bez technologii sterowania elektrycznego. Firma Iturri, globalny producent podwozi wozów strażackich, od ponad 20 lat polega na rozwiązaniach sterujących do zastosowań mobilnych firmy ifm.
GROB
We współpracy z ifm, firma GROB opracowuje aplikacje do monitorowania ciśnienia, przepływu, wibracji i temperatury. GROB chwali przyjazność dla użytkownika i łatwość montażu produktów ifm.
Testy produktów ifm
Ponad 1000 godzin na rollercoasterze skrajności
Jak wyglądałby świat bez standardów? Mniej porównywalny, mniej niezawodny, mniej dokładny. To prawda. Ale co, jeśli chcesz być bardziej niż porównywalny, niezawodny i dokładny? Cóż, w takim przypadku ustawisz własną poprzeczkę znacznie wyżej niż wymagają tego ogólne specyfikacje, a tym samym stworzysz czujnik, który zapewni najwyższą wydajność w każdym możliwym, a czasem nawet niewyobrażalnym zastosowaniu. Na stałe.
Jak przygotowujemy do tego nasze czujniki? Dzięki intensywnym testom wytrzymałościowym nieustannie upewniamy się, że nasze produkty z powodzeniem spełnią stawiane im wymagania i przekonają Cię o swoich doskonałych właściwościach.
Ogólne informacje o ifm
Dowiedz się więcej o ifm. Co nas wyróżnia? Co reprezentujemy?
Zrównoważony rozwój
ifm oznacza zrównoważony rozwój produktów i innowacyjne technologie.
my ifm
Twoje konto osobiste pozwala na szybkie i sprawne zarządzanie Twoimi zamówieniami.
Pomiar
ifm bierze udział w imprezach targowych na całym świecie i prezentuje innowacje.
Te tematy mogą być również dla Państwa interesujące
Więcej informacji o tym, jak technologie ifm mogą pomóc w sprostaniu złożonym wyzwaniom automatyzacji. Nasze historie sukcesu, praktyczne rozwiązania maszynowe i dogłębna wiedza o produktach pokazują, jak innowacyjność i jakość idą w parze – przenosząc aplikacje na wyższy poziom.