Zastosowania
Ochrona szaf sterowniczych i serwerów
Szafy sterownicze na produkcji
Elektryczność i wilgoć muszą być ściśle od siebie oddzielone – dotyczy to również szaf sterowniczych w zautomatyzowanych systemach produkcyjnych. Jednak szczególnie w procesach przebiegających w warunkach higienicznych, jak np. w przemyśle spożywczym, wilgoć może przedostać się do szafy sterowniczej z powodu częstych procesów mycia. Możliwymi przyczynami są złączki PG, szczeliny wentylacyjne, wadliwe uszczelnienia lub niedokładnie zamknięte drzwi. Jeśli wilgoć wewnątrz nie zostanie wykryta, może to prowadzić do korozji. Obudowa, która jest narażona na przecieki, nie chroni, lub chroni w niewystarczającym stopniu znajdujące się w niej elementy elektroniczne przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak woda, kurz lub brud. Również elektronika może ulec znacznemu uszkodzeniu pod wpływem korozji i skraplającej się wody, co prowadzi do nieplanowanych, kosztownych przestojów.
Przegrzanie spowodowane brakiem odprowadzania ciepła może również powodować uszkodzenia i późniejsze przestoje. Dzięki zastosowaniu czujnika wilgotności powietrza możliwe jest ciągłe monitorowanie warunków panujących wewnątrz szafy sterowniczej. Pracownicy utrzymania ruchu mogą zareagować, zanim wzrost temperatury lub wilgotności doprowadzi do utraty produkcji.
Zapewnienie wydajności w serwerowniach
W serwerowniach znajduje się wiele wydajnych urządzeń elektronicznych. Wysoka moc obliczeniowa wytwarza ciepło. Jeśli to ciepło nie zostanie odpowiednio odprowadzone, serwer może się przegrzać. Może to doprowadzić do spadku wydajności. W najgorszym przypadku może jednak dojść do trwałego uszkodzenia elektroniki, co może doprowadzić do awarii serwera. Możliwą przyczyną jest nadmierna wilgotność. Dlatego też wartość ta powinna być monitorowana i regulowana.
Czujnik wilgotności powietrza monitoruje wartości temperatury i wilgotności w serwerowni. Gwarantuje on również, że wszystkie przychodzące dane mogą być nadal niezawodnie przetwarzane.
Ochrona maszyn i instalacji zewnętrznych
Instalacje zewnętrzne i automaty wydające
Szafy sterownicze znajdują się również w maszynach, które są narażone na warunki zewnętrzne: biletomatach, automatach z przekąskami, systemach radarowych czy bankomatach, które są narażone na naturalne wahania temperatury i deszcz. Czujnik wilgotności powietrza przekazuje odpowiednie dane – temperaturę i wilgotność powietrza – oraz zapobiega przegrzaniu elektroniki lub zwarciom spowodowanym przez wilgoć poprzez wyłączenie systemu.
Załączanie ochrony w turbinach wiatrowych
Turbiny wiatrowe są narażone na silne wahania warunków. Jeśli system nie pracuje, schładza się do temperatury -40°C. Aby zapobiec uszkodzeniom elektroniki spowodowanym przez kondensację, włącza się system ogrzewania, aby doprowadzić elektronikę do temperatury roboczej. Ogrzewanie kontynuuje redukcję kondensacji do momentu, gdy czujnik wilgotności powietrza potwierdzi, że osiągnięta została idealna temperatura i system może zostać ponownie uruchomiony. Zapobiega to zwarciu instalacji wysokiego napięcia, jeśli zostanie ona włączona zbyt wcześnie.
Zapewnienie stałej jakości procesów i produktów
Produkcja, przetwarzanie i przechowywanie produktów wrażliwych na warunki klimatyczne
W niektórych procesach produkcyjnych ważne jest utrzymanie temperatury i wilgotności powietrza na stałym poziomie, aby zapewnić jakość produktu i zapobiec kosztownym stratom. Jednym z przykładów jest produkcja papieru. Papier jest higroskopijny, co oznacza, że pochłania wilgoć z wilgotnego powietrza, a jeśli powietrze otoczenia jest zbyt suche, oddaje ją. Wahania warunków środowiskowych podczas produkcji papieru oznaczają, że na papierze gorzej się będzie pisać lub pogorszeniu ulega jakość odporności na rozdarcie. Czujnik wilgotności powietrza mierzy temperaturę i wilgotność powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie linii produkcyjnej. W przypadku wystąpienia odchyleń od wartości idealnych możliwa jest szybka reakcja i utrzymanie jakości papieru.
Czujnik wilgotności powietrza jest również przydatny w dalszej obróbce papieru, np. w drukarniach lub magazynach, takich jak archiwa lub biblioteki.
Dokładne wykrywanie warunków środowiskowych zestawów testowych
Zestawy testowe są wykorzystywane do testowania produktów w stałych warunkach lub w warunkach celowo zmienionych. Aby wyniki były porównywalne, powtarzalne i wiarygodne, konieczna jest dokładna dokumentacja wszystkich danych. Czujnik wilgotności powietrza podaje odpowiednie wartości wilgotności i temperatury powietrza, które wystąpiły podczas procedur testowych.