Zastosowania
CIP (Clean-in-Place) Proces czyszczenia CIP
Aby utrzymać konkurencyjność, ważna jest minimalizacja przestojów bez jednoczesnego obniżania bezpieczeństwa i jakości produktu. Monitoruj stężenie płynu czyszczącego i zakończenie płukania chemicznego linii.
Zmiana faz / weryfikacja produktu
Przewodność może być wykorzystywana niezależnie od objętości w niektórych zastosowaniach, gdzie nie sprawdzi się mętność, i gdzie można wykryć przejście między wodą płuczącą, roztworem kaustycznym czy kwasowym CIP, i samym produktem. Wystarczy mierzalna różnica w przewodności medium.
Media stosowane w systemach CIP mają powtarzalną różnicę w przewodności
Wykrywanie wycieków
Wymienniki ciepła wykorzystują jedną ciecz do ogrzewania lub chłodzenia drugiej i czujnik przewodności na odpływie albo zbiorniku kondensatu umożliwia proste wykrycie wycieku. Zapewnia to, że ciecze się nie mieszają i poprawia skuteczność oraz jakość procesów ogrzewania lub chłodzenia.
Jakość wody
Zwykła woda z jezior, rzek lub wodociągów zwykle zawiera zanieczyszczenia, które powodują zakamienienie i korozję w instalacjach przemysłowych, szczególnie w wymiennikach ciepła, wieżach chłodniczych i podgrzewaczach. Możesz zapewnić, że proces działa na wodzie o właściwej jakości i określić, czy woda nadaje się do wykorzystania w innej części instalacji lub procesie. Możesz obniżyć całkowite zużycie wody jeżeli wyjściowa woda płucząca będzie się nadawała jako wstępna płuczka w następnym cyklu.
Zasolenie
Stężenie soli (NaCl) w wodzie można łatwo monitorować wykorzystując przewodność. Wystarczy tylko 5 ziarenek soli w szklance wody, aby wytworzyć mierzalną różnicę w przewodności. Monitoruj rozpuszczone stałe cząstki jonowe w zakładach odsalania wody pitnej. Monitoruj stężenie słonej wody aby zwiększyć zdolność chłodzącą wody (obniżyć punkt zamrażania) i zapewnić jakość roztworu solanki stosowanej w różnych produktach spożywczych.