OEE – wskaźnik wykorzystania wyposażenia
Złote zasady pomiaru wydajności produkcji.
Ogólny wskaźnik wykorzystania wyposażenia (OEE) dostarcza informacji o stopniu wartości dodanej zakładu. Obszar ten często kryje w sobie ogromny potencjał optymalizacyjny, taki jak optymalizacja efektywności zakładów produkcyjnych i minimalizacja przestojów. Określenie tego wskaźnika jest złożonym, indywidualnym procesem, który musi być dostosowany do każdej firmy.
Co obejmuje wskaźnik OEE?
Czynniki, które są brane pod uwagę: dostępność, współczynnik mocy i współczynnik jakości. Cel to zwiększenie tworzenia wartości i uniknięcie marnotrawstwa. Aby nadać tym wartościom jakąś treść, potrzebna jest obszerna analiza danych. Do zbierania i analizowania danych często wykorzystywane jest specjalne oprogramowanie.
Dostępność | Współczynnik mocy | Współczynnik jakości |
---|---|---|
|
|
|
Jak obliczany jest wskaźnik OEE?
- Typowi producenci osiągają wskaźnik OEE na poziomie od 60 do 65%.
- Światowej klasy producenci osiągają wskaźnik OEE na poziomie 85%.
- Wartość OEE równa 100% oznacza, że proces zawsze przebiega z maksymalną prędkością w zaplanowanym czasie produkcji, a wszystkie wyprodukowane części nadają się do użytku.
W jaki sposób mogę zwiększyć wskaźnik OEE?
Dostępność:
unikanie nieplanowanych przestojów. IO-Link przesyła wszystkie dane związane z konserwacją bezpośrednio i cyfrowo z systemu na poziom IT. Mamy w ofercie wszystkie komponenty potrzebne do skutecznego monitorowania stanu technicznego Twoich maszyn: asortyment produktów od czujnika po infrastrukturę sieciową i oprogramowanie – wszystko z jednego źródła.
Wydajność:
Przejrzystość prowadzi do efektywności. Im bardziej kompleksowo monitorujesz wartości wskaźników swojej instalacji, tym skuteczniej możesz utrzymać wydajność swoich urządzeń na wysokim poziomie i stale wytwarzać duże ilości wysokiej jakości produktów. Oferujemy wszystkie komponenty wymagane do uproszczenia dialogu z Twoją instalacją, takie jak wysokoprecyzyjne czujniki, cyfrowa transmisja danych bez utraty konwersji poprzez IO-Link i wydajne oprogramowanie.
Nawet niewielkie odchylenia od docelowego procesu mogą obniżyć jakość produkowanej żywności. W najgorszym przypadku utracone zostaną cenne surowce i wyprodukowane partie. Oferujemy spójne rozwiązania do trwałej, długoterminowej analizy wszystkich krytycznych wartości w procesie produkcyjnym. W ten sposób możesz mieć pewność, że Twoje produkty będą zawsze spełniać najwyższe standardy jakości.
Centralne przetwarzanie zdecentralizowanych informacji. Oferujemy Ci rozwiązania, dzięki którym możesz łączyć informacje z czujników z zakładu, wstępnie je przetwarzać, a następnie przesyłać do systemów chmurowych w celu centralnej i wspólnej oceny – nawet bez pośrednich sterowników i komputerów PC, a wszystko to bez konieczności bezpośredniego połączenia z siecią firmową. Zabezpiecz swoją produkcję żywności dzięki inteligentnym ostrzeżeniom i przejrzystym danym, które są dostępne zawsze i wszędzie.
Rozwiązania automatyki mogą również pomóc w zagwarantowaniu bezpieczeństwa żywności w procesie logistycznym. Dzięki unikalnym kodom można prześledzić drogę surowców, takich jak owoce, warzywa i zboża, od zbiorów do klienta końcowego. Przejrzyste łańcuchy dostaw gwarantują wymaganą jakość, a także zwiększają zaufanie klientów do produktów.