• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Dataflow Modeler – wartości obliczeniowe

Dzięki funkcji „Data Flow Modeler" moneo oferuje logiczne operacje i obliczenia dla „Wartości obliczonych". Umożliwiają one przeliczenie lub dalsze obliczenie danych z czujników, które często nie mogą być bezpośrednio wykorzystane w pełnym zakresie. Pozwala to na generowanie cennych informacji o procesie.

Przykładem są czujniki, które wysyłają sygnały analogowe o wartości 0...10 V lub 4...20 mA. Te wartości napięcia lub prądu są przetwarzane na rzeczywistą wartość procesową (np. temperatura, ciśnienie, poziom...) poprzez wartości obliczeniowe.

Za pomocą graficznego interfejsu programowania (Data Flow Modeler) użytkownicy oprogramowania z uprawnieniami administratora mogą łatwo tworzyć odpowiednie „przepływy danych" oparte na funkcjach matematycznych, logice lub licznikach.

Na ekranie głównym oprogramowania moneo znajduje się osobny kafelek dla „Obliczonych wartości".

Edycja obliczonych wartości

Do tego kroku wymagane są uprawnienia administracyjne.

  1. Ścieżka topologiczna
  2. Lista wcześniej utworzonych wartości obliczonych
  3. Wstawianie lub tworzenie wartości obliczonych

Ustawianie parametrów przetwarzania wartości wyliczonej

  1. Nazwa wartości wyliczonej
  2. Stan wartości wyliczonej
  3. Typ wartości wyliczonej
  4. Czynności

Symbole

Obliczoną wartość można wstawić do ścieżki topologicznej metodą „przeciągnij i upuść". Jeżeli wartość została już wstawiona do ścieżki topologicznej, symbol nie jest wyświetlany.
Edytuj obliczoną wartość ➜ Otwiera się Data Flow Modeler.
Usuń na stałe obliczoną wartość.
Za pomocą tej akcji można wyszukać odpowiednią wartość obliczoną w ścieżce topologicznej. Ścieżka pojawia się tylko wtedy, gdy wartość została już wstawiona do topologii.
Eksportuj obliczoną wartość: Pojawia się okno pobierania przeglądarki, a obliczoną wartość można zapisać lokalnie jako plik zip.
Wyświetlane są dalsze informacje na temat obliczonej wartości.

Tworzenie i konfigurowanie wartości obliczonej

  1. Ścieżka topologiczna
  2. Blok funkcjonalny „Wartość wyliczona bez tytułu" tworzony jest automatycznie.
  3. Biblioteka funkcji z już istniejącymi funkcjami, logikami lub licznikami dla szybszego tworzenia nowej wartości
  4. Zapisywanie lub anulowanie pracy w Data Flow Modeler

Poczuj się jak w przyszłości

Rozpocznij szybko i bezpłatnie swoją transformację przemysłową

Niezależnie od tego, czy chodzi o ustawianie parametrów za pomocą moneo configure SA, czy o monitorowanie stanu z moneo RTM – przetestuj pełną funkcjonalność przez 30 dni!

moneo OS: platforma IIoT

Serce wszystkich aplikacji moneo i narzędzie do zarządzania nimi. Inteligentna integracja urządzeń pozwala na uzyskanie cyfrowego obrazu systemu. Narzędzie do obliczania modeli przepływu danych z funkcją automatycznego alarmu.