• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Wymagania i informacje techniczne – moneo

Korzystanie z moneo

Oprogramowanie moneo może działać na różnych urządzeniach końcowych oraz w środowisku wirtualnym. Z jednej strony firma ifm oferuje wstępnie skonfigurowany sprzęt moneo appliance (QHA210 and QHA300) lub maszynę wirtualną moneo vAppliance (QVA200), na której oprogramowanie moneo jest wstępnie zainstalowane. Z drugiej strony, moneo jest dostępne jako rozwiązanie tylko programowe do instalacji w środowisku Windows.

Aby korzystać z modułów oprogramowania moneo, konieczne jest zakupienie odpowiednich licencji. W zależności od dostarczonej mocy obliczeniowej, po instalacji moneo można spodziewać się następujących wartości wydajności:

Klasa wydajności Platforma Infopunkty
(szybkość przepływu danych (wartości/sek.))
Wartości obliczone
(wartości obliczeniowe/sek.)
Liczba
węzłów nawigacyjnych
Liczba
inteligentnych ograniczeń

S
Liczba rdzeni CPU 4,
Częstotliwość taktowania procesora [GHz] 2.3, Pamięć RAM [GB] 8

Instalator
Windows

2500

100

3500

5

moneo
vAppliance
QVA2001.)

L
Liczba rdzeni CPU 8,
Częstotliwość taktowania procesora [GHz] 3.0, Pamięć RAM [GB] 32

moneo
vAppliance
QVA2001.)

10000

300

12500

50

1.) Aby uzyskać dokładne informacje na temat szczegółów technicznych, proszę kliknąć na numer artykułu.

W przypadku wyboru moneo na urządzeniu moneo appliance wraz z interfejsem zarządzania AMS (Appliance Management System), można oczekiwać od systemów następujących wartości wydajności:

Numer artykułu Produkt Infopunkty
(szybkość przepływu danych (wartości/sek.))
Wartości obliczone
(wartości obliczeniowe/sek.)
Liczba
węzłów nawigacyjnych
Liczba
inteligentnych ograniczeń
QHA2101.) moneo
appliance
1250 25 3500 0
QHA3001.) moneo
appliance
2.500 50 3.500 5

1.) Aby uzyskać dokładne informacje na temat szczegółów technicznych, proszę kliknąć na numer artykułu.

Uwaga:

Kompatybilność moneo oraz masterów IO-Link

moneo jest kompatybilne ze wszystkimi masterami IO-Link komunikującymi się za pośrednictwem MQTT/JSON. Pierwsza generacja masterów IO-Link (wersja firmware V1.n.n) nie jest obsługiwana, ale można dokonać aktualizacji do nowszej wersji za pomocą aktualizacji oprogramowania.

Obsługiwane są następujące serie:

  • Seria DataLine wersja firmware V2.0.n i wyższe
  • Seria CabinetLine wersja firmware V2.0.n i wyższe
  • Seria StandardLine wersja firmware V2.1.n i wyższe
  • Seria PerformanceLine wersja firmware V3.0.n i wyższe

W opisywanych przypadkach zastosowania moneo RTM użyto masterów IO-Link z następujących serii

  • AL 13xx (DataLine)
  • AL19xx (CabinetLine)

Komunikacja moneo RTM z masterami IO-Link musi odbywać się poprzez port IoT mastera.

Mastery IO-Link serii AL11nn, AL12nn, AL14nn, które nie są wyposażone w dedykowany port IoT, mogą być również używane do zastosowań RTM. Ponieważ te urządzenia nie są zoptymalizowane pod kątem zastosowań IOT, można spodziewać się ograniczeń wydajności.

Urządzenia IO-Link można konfigurować przez moneo configure z masterami IO-Link ifm E30390 oraz AL1060, które można podłączać przez port USB. Te mastery nie są przeznaczone do zastosowań moneo RTM.