• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Czujniki pojemnościowe odporne na środki chemiczne

Idealne ustawienie punktu przełączania

Nowe czujniki pojemnościowe imponują wyjątkowymi danymi technicznymi i innowacyjną, opatentowaną koncepcją wizualizacji ifm. Wyświetlacz paskowy LED czujnika umożliwia idealne dostosowanie punktu przełączania do warunków aplikacji. Punkt przełączania znajduje się zawsze na środku wyświetlacza, a zielone diody LED po obu stronach wskazują niezawodność. Osady i zmiany materiału są bezpośrednio widoczne, dzięki czemu punkt przełączania można łatwo i precyzyjnie wyregulować za pomocą potencjometru lub IO-Link.

Odporne na środki chemiczne

Wytrzymała i odporna chemicznie obudowa z PP została specjalnie zaprojektowana do pracy w obszarach z kwasami i zasadami. Sprawia to, że czujnik jest szczególnie trwały i niezawodny, nawet w wymagających środowiskach przemysłowych i jest zwykle stosowany w przemyśle półprzewodnikowym, solarnym i chemicznym.

Unikanie przestojów w produkcji

Wartość procesowa IO-Link dostarcza informacji o instalacji i możliwych osadach, zwiększa bezpieczeństwo produkcji i zapobiega przestojom, co oszczędza koszty i zapewnia płynną pracę.

Ryzyko awarii lub przestojów jest zminimalizowane dzięki wykrywaniu i unikaniu zbliżających się usterek w odpowiednim czasie. Intuicyjny wyświetlacz LED ułatwia regulację procesu i umożliwia proste dostosowanie punktu przełączania przez użytkownika.