Moduły I/O bez interakcji dla IO-Link
Cyfrowe i analogowe porty dla IO-Link
Dzięki swoim masterom IO-Link, ifm oferuje idealne rozwiązanie do rejestrowania sygnałów czujników bezpośrednio w maszynie bez użycia szafy sterowniczej.
Sterownik maszyny musi jednak być również w stanie rejestrować sygnały cyfrowe i analogowe oraz sterować siłownikami elektrycznymi oprócz informacji IO-Link. Moduły I/O dla IO-Link oferują dokładnie te funkcje, co czyni je idealnym rozszerzeniem dla masterów IO-Link.
Dla aplikacji związanych z bezpieczeństwem
Szczególnym wyzwaniem jest to, że w niektórych zastosowaniach napięcie siłowników (UA) musi być wyłączane w sposób związany z bezpieczeństwem.
Moduły zostały opracowane tak, aby mogły być używane w odpowiednich aplikacjach związanych z bezpieczeństwem do PL d (kategoria 3) bez interakcji.
Wyłączanie bez interakcji
W klasycznej technologii bezpieczeństwa napięcie zasilania niebezpiecznych elementów wykonawczych (UA) jest wyłączane centralnie za pomocą przekaźnika bezpieczeństwa.
W nowoczesnych, zdecentralizowanych systemach magistrali Fieldbus siłowniki są jednak sterowane za pośrednictwem „niezabezpieczonych” wyjść modułów we/wy, podczas gdy napięcie zasilania tych modułów we/wy jest coraz częściej wyłączane centralnie za pośrednictwem nadrzędnego przekaźnika bezpieczeństwa lub sterownika bezpieczeństwa.
Dylemat polega na tym, że teoretycznie może wystąpić usterka w niezabezpieczonych modułach we/wy, co spowoduje, że wyjście będzie nadal zasilane przez US, mimo że UA zostało wyłączone. Z tego powodu moduły zostały przeprojektowane i zbudowane w taki sposób, aby wykluczyć ten teoretyczny błąd.
Wielu konkurentów odnosi się w tym kontekście do „pasywnego bezpieczeństwa”. Termin ten jest jednak mylący, ponieważ sugeruje urządzenie zabezpieczające. Dlatego też wyraźnie odnosimy się do „braku interakcji” i „wykluczenia błędów”.