You probably do not come from: Poland. If necessary, change to:United States

Trwałe i bardziej wydajne filtrowanie wody

Woda i ścieki
Uzdatnianie wody
Komunikacja przemysłowa
IO-Link
Monitoring and maintenance
Jakość produktu
Raport dot. zastosowań
System filtru VSEP firmy New Logic Research w hali produkcyjnej

New Logic Research opiera swoją technologię VSEP na diagnostyce drganiowej i firmie ifm

Filtracja to najprostszy sposób na oddzielenie ciał stałych od cieczy. Zasadniczo wszystko, czego potrzebujesz, to filtr – zwykle membrana w sektorze przemysłowym – i ciśnienie, aby docisnąć mieszaninę do powierzchni membrany. Rozmiar porów w membranie określa, które ciała stałe w cieczy są zatrzymywane przez membranę. Problem: Z czasem te ciała stałe zanieczyszczają i zatykają pory, uniemożliwiając przepływ cieczy. Wówczas nadchodzi najwyższy czas na wymianę membrany.

Wibracje zapobiegają zanieczyszczeniu membrany

Założyciele New Logic Research zdali sobie również sprawę, że jest to czasami dość kosztowne przedsięwzięcie. Dzięki Vibratory Shear Enhanced Processing (VSEP) oferują technikę filtracji, która według firmy znacznie wydłuża żywotność membrany, a także umożliwia nawet dziesięciokrotnie wyższą szybkość filtracji.

Chip Johnson, dyrektor operacyjny New Logic Research, wyjaśnia: „Jak sama nazwa wskazuje, podczas procesu filtracji wykorzystujemy wibracje, które są specjalnie aplikowane na membranę. Pomaga to utrzymać powierzchnię membrany w czystości i zapewnia, że cykle między czyszczeniem lub wymianą membrany są znacznie dłuższe niż w przypadku konkurencyjnych technik filtracji. Jednocześnie osiągamy niezwykle wysoki poziom przepustowości przy mniejszym zużyciu energii”.

Ponieważ ifm oferuje szeroką gamę czujników, które możemy faktycznie wykorzystać, firma jest naszym pierwszym wyborem w takich przypadkach

Chip Johnson Dyrektor operacyjny New Logic Research

O firmie New Logic Research

New Logic Research produkuje i dystrybuuje systemy filtracji wody oparte na technologii Vibratory Shear Enhanced Processing (VSEP). Łączy ona w sobie wysoką dostępność systemu i wysokie współczynniki filtracji z niskim zużyciem energii.

Ponieważ ifm oferuje szeroką gamę czujników, które możemy faktycznie wykorzystać, firma jest naszym pierwszym wyborem w takich przypadkach

Chip Johnson Dyrektor operacyjny New Logic Research

O firmie New Logic Research

New Logic Research produkuje i dystrybuuje systemy filtracji wody oparte na technologii Vibratory Shear Enhanced Processing (VSEP). Łączy ona w sobie wysoką dostępność systemu i wysokie współczynniki filtracji z niskim zużyciem energii.

Wszystkie istotne wartości systemu w skrócie

Aby zapewnić, że proces filtracji przebiega tak wydajnie, jak to tylko możliwe, New Logic Research opiera się obecnie na licznych czujnikach ifm do stałego monitorowania parametrów wibracji, natężenia przepływu, ciśnienia, temperatury i przewodności wody jako wskaźników jakości filtracji. „Na początku dostarczaliśmy naszym klientom systemy filtracji bez kompleksowej technologii czujników, którzy byli następnie odpowiedzialni za ich działanie. Jednak szybko zdaliśmy sobie sprawę, że nasz system może osiągnąć pożądaną i oczekiwaną wydajność i żywotność tylko wtedy, gdy jest prawidłowo obsługiwany, a prawidłowa obsługa jest nieodłącznie związana z konkretnym know-how, którego nie zawsze możemy oczekiwać od klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się zaoferować filtrację jako usługę” – mówi Chip Johnson.

Automatyzacja zapewnia maksymalną wydajność

Od czasu zmiany podejścia korporacyjnego istotne wartości są teraz monitorowane przez czujniki – co zapewnia szereg korzyści zarówno klientom, jak i New Logic Research: „Dzięki pełnej automatyzacji i ciągłemu monitorowaniu systemu filtracji, zawsze jesteśmy w stanie uzyskać jasny obraz stanu systemu dla siebie i naszych klientów. W ten sposób zapobiegamy nadmiernemu obciążeniu drogich membran. W większości przypadków możemy przeprowadzać regularne kontrole systemu zdalnie - oszczędzając nam i naszym klientom dużo czasu i pieniędzy, ponieważ nasi eksperci muszą być na miejscu tylko w nagłych przypadkach” – mówi Johnson.

Część system filtracji z zainstalowaną automatyką​

Mastery IO-Link odbierają dane z czujników w sposób zdecentralizowany i przesyłają je jako pakiet. Zmniejsza to liczbę tras kablowych, oszczędza czas i eliminuje źródła błędów.

Niezawodny czujnik robi trwałe wrażenie

Fakt, że New Logic Research polega głównie na ifm w zakresie monitorowania i sterowania swoimi systemami filtracji, ma związek z pierwszym doświadczeniem Johnsona z czujnikiem ciśnienia od specjalisty w dziedzinie automatyki: „Nie pamiętam dokładnie, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z ifm” – mówi Johnson. „Pamiętam jednak bardzo wyraźnie, że pierwszy czujnik ciśnienia, który kupiłem od ifm, był po prostu niezniszczalny. Działał, działał i działał – nie zdziwiłbym się, gdyby nadal pracował w jakimś systemie. Ten poziom niezawodności, ten doskonały stosunek ceny do wydajności, szybko przekonał nas wszystkich w New Logic Research. Ponieważ zaś ifm oferuje szeroką gamę czujników, które możemy faktycznie wykorzystać, ta firma jest naszym pierwszym wyborem w takich przypadkach”.

Infrastruktura IO-Link przyspiesza okablowanie

Oprócz technologii czujników, New Logic Research polega również na portfolio IO-Link firmy ifm.

Menedżer ds. inżynierii Matt Ayers opisuje zalety systemu: „Dzięki masterom IO-Link i standardowemu okablowaniu M12 byliśmy w stanie znacznie przyspieszyć wykonywanie okablowania naszych systemów filtracji. Zamiast oznaczać setki metrów kabli, przeciągać je przez system do centralnego sterownika i upewniać się, że wszystkie są prawidłowo podłączone, możemy teraz podłączyć czujniki do masterów w sposób zdecentralizowany. A dzięki standardowym złączom M12 można to osiągnąć bez błędów i bez konieczności ciągłego zastanawiania się nad tym, co się robi. To, co w przeszłości zajmowało nam kilka tygodni, teraz można wdrożyć w ciągu zaledwie kilku dni. Zapewnia to znaczny bufor czasowy, zwłaszcza w fazie wysokiego ciśnienia na krótko przed dostawą do naszych klientów”.

Oddzielanie tego, co cenne, od tego, co wartościowe

Klienci, którzy polegają na systemach filtracji New Logic Research, to na przykład operatorzy kopalni i producenci katalizatorów na rynek motoryzacyjny. „Powody, dla których nasi klienci zwracają się do naszych systemów są takie same, niezależnie od branży, z której pochodzą. Chcą oni jak najskuteczniej oddzielić wodę od cennych ciał stałych, aby wykorzystać je po raz pierwszy lub ponownie. Inni klienci używają naszych systemów do uzdatniania wody z procesów przemysłowych przed przywróceniem jej do normalnego obiegu. Im skuteczniej nasi klienci osiągają swoje cele, tym bardziej atrakcyjna staje się nasza metoda filtracji. Im więcej wody o wystarczającej jakości wraca do obiegu globalnego. Tak więc w wielu przypadkach oddzielamy to, co cenne, od tego, co wartościowe. Ponieważ woda ma stać się nową ropą naftową; Jedyną rzeczą, którą można zrobić dziś i w przyszłości, jest zachowanie jak największej ilości tego coraz rzadszego zasobu. Chcemy się do tego przyczynić dzięki naszym rozwiązaniom”.

Wniosek

Dzięki niezawodnym czujnikom ifm, New Logic Research może zaoferować swoim klientom kompleksową usługę obejmującą wydajną filtrację i monitorowanie stanu. IO-Link przenosi wydajność na wyższy poziom, umożliwiając automatyzację. Dzięki szybkiemu, gwarantowanemu okablowaniu bez błędów.

Pobierz raport dot. zastosowań (PDF)
Jaki sukces udało Ci się odnieść dzięki ifm?

Czy Twoja firma zdecydowała się na ciekawe zastosowanie sprzętu lub oprogramowania ifm? Jak nasze czujniki pomagają optymalizować Twoje działania technologiczne i procesy? Napisz do nas! Z przyjemnością pokażemy Twoje rozwiązanie i zaprezentujemy Twoje „know-how” szerokiej publiczności, oczywiście bezpłatnie.

Woda i ścieki

Woda jako rzadki zasób planety: rozwiązania dla odpowiedzialnego wykorzystania

Wraz z rosnącą liczbą ludności na świecie zwiększa się zapotrzebowanie i zużycie wody, która jest zasobem niezbędnym do życia. Tym ważniejsze jest więc uzdatnianie wody po jej wykorzystaniu do jakości, która umożliwi jej ponowne wykorzystywanie.