• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Refresco – zdigitalizowana rozlewnia z IO-Link i AS-i

Przemysł spożywczy
Produkcja napojów
Branża opakowaniowa
Komunikacja przemysłowa
IO-Link Interfejs AS-I
Raport dot. zastosowań

Nowoczesna, wydajna, przejrzysta: rozlewnia 4.0

Firma ifm wsparła Refresco i Tetra Pak w projekcie cyfryzacji „od podstaw”

Refresco Group jest wiodącym rozlewcą napojów bezalkoholowych w Europie. Jako partner w procesie konfekcjonowania, firma rozlewa napoje bezalkoholowe wielu znanych producentów do butelek i opakowań kartonowych. W samej Francji firma posiada cztery rozlewnie, w tym jedną w Le Quesnoy. Aby jeszcze efektywniej zaspokajać rosnące zapotrzebowanie na oba rodzaje opakowań, firma Refresco zdecydowała się na budowę nowej fabryki na północy Francji, która będzie w stanie napełniać do 30 000 butelek PET i 8 000 kartonów na godzinę.

Firma ifm wspierała nas w projekcie od samego początku, proponując odpowiednie rozwiązania i odpowiadając na wszystkie nasze pytania.

Grégory Croizier Lider zespołu automatyki w Tetra Pak

Nasz klient

Refresco, światowy lider w sektorze rozlewania napojów, wraz z projektantem zakładu Tetra Pak, wybrał rozwiązania ifm do cyfryzacji nowej fabryki.

Firma ifm wspierała nas w projekcie od samego początku, proponując odpowiednie rozwiązania i odpowiadając na wszystkie nasze pytania.

Grégory Croizier Lider zespołu automatyki w Tetra Pak

Nasz klient

Refresco, światowy lider w sektorze rozlewania napojów, wraz z projektantem zakładu Tetra Pak, wybrał rozwiązania ifm do cyfryzacji nowej fabryki.

Projekt cyfryzacji towarzyszył nam od samego początku

„Od samego początku było dla nas jasne, że chcemy mieć nowy budynek, który będzie najnowocześniejszy, a przede wszystkim, że chcemy również skorzystać z zalet cyfryzacji”, mówi Joseph Kerdo, kierownik projektu w Refresco France, odpowiedzialny za planowanie nowego zakładu. Aby zrealizować fabrykę sieciową, firma ściśle współpracowała z ifm jako partnerem w zakresie cyfryzacji, a także z Tetra Pak, który był odpowiedzialny za budowę linii napełniających. „Firma ifm wspierała nas w projekcie od samego początku, proponując odpowiednie rozwiązania i odpowiadając na wszystkie nasze pytania” – wyjaśnia Grégory Croizier, lider zespołu ds. automatyzacji w Tetra Pak.

AS-i i IO-Link do cyfrowej transmisji danych

Infrastruktura IO-Link i AS-Interface została zaprojektowana do niezawodnej cyfrowej wymiany danych. Przewagą IO-Link nad okablowaniem analogowym jest zdecentralizowane łączenie informacji z czujników za pośrednictwem zainstalowanych w terenie masterów IO-Link, do których czujniki są podłączone za pomocą nieekranowanych, znormalizowanych kabli 5-biegunowych. Upraszcza to okablowanie i zmniejsza potencjał błędu w połączeniu czujnika. Ponieważ transmisja danych jest wyłącznie cyfrowa, dane pomiarowe nie są zniekształcane przez procesy konwersji. Efekty EMC również nie mogą wpływać na informacje. „IO-Link i AS-i znacznie upraszczają architekturę danych”, potwierdza Grégory Croizier. „Dane są stale dostępne, a klient korzysta z łatwej i niezawodnej konserwacji, ponieważ opcje diagnostyczne są znacznie lepsze niż wcześniej. Kolejną zaletą jest możliwość łatwej wymiany podzespołów bez konieczności ich przeprogramowywania”.

Prosty, elastyczny, wszechstronny

AS-i służy do łączenia zaworów i obsługi procesu. Grégory Croizier wyjaśnia powody: „Dla nas AS-i oferuje zalety prostego, dobrze przygotowanego planowania i równie bezproblemowego wdrożenia”. AS-i pokazuje swoje zalety, zwłaszcza gdy podłączone są szeroko rozproszone punkty danych. Do transmisji danych i zasilania podłączonych czujników wymagany jest tylko dwużyłowy płaski kabel. Długość kabla może wynosić do 1000 metrów przy użyciu standardowych kabli i wzmacniaczy sygnału. Dłuższe odległości do 3000 metrów można również zmostkować za pomocą kabli światłowodowych. Czujniki i urządzenia nadrzędne mogą być elastycznie i precyzyjnie podłączane do kabla AS-i w dowolnym punkcie za pomocą technologii przesunięcia izolacji.

Inne korzyści: AS-i można połączyć z IO-Link – jak miało to miejsce w projekcie Refresco. Zdecentralizowane czujniki w poszczególnych komponentach instalacji są łączone za pośrednictwem kompatybilnych z AS-i masterów IO-Link, a następnie przesyłane do sterownika PLC i poziomu IT za pośrednictwem infrastruktury AS-i. Nawet aplikacje związane z bezpieczeństwem, takie jak monitorowanie włazów, mogą być wdrażane za pomocą AS-i dzięki portfolio bezpieczeństwa.

Czujnik bezpieczeństwa na zamkniętym włazie

Czujniki bezpieczeństwa z kodami RFID monitorują stan włazów, zapewniając w ten sposób bezpieczne działanie systemu.

Master IO-Link i moduł AS-i zainstalowane w zakładzie produkcyjnym

Kompatybilne w terenie moduły IO-Link master i AS-i umożliwiają zdecentralizowane podłączenie czujników, a tym samym znacznie zmniejszają złożoność okablowania.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę elastyczne możliwości i łatwą obsługę IO-Link i AS-Interface, Tetra Pak był w stanie szybko i łatwo zaplanować i wdrożyć cyfryzację rozlewni w ramach projektu Refresco Bluebird. Sama firma Refresco również odnosi różne korzyści: dokładniejsze informacje z czujników, lepsze opcje diagnostyczne i łatwą konserwację.

Pobierz teraz raport zastosowania
Jaki sukces udało Ci się odnieść dzięki ifm?

Czy Twoja firma zdecydowała się na ciekawe zastosowanie sprzętu lub oprogramowania ifm? Jak nasze czujniki pomagają optymalizować Twoje działania technologiczne i procesy? Napisz do nas! Chętnie zaprezentujemy know-how szerokiej publiczności – oczywiście bezpłatnie.

Najnowsze historie sukcesów

Inspirujące raporty zastosowania, studium przypadku i raporty wideo ze wszystkich branży przemysłu pokazują jak nasi klienci skutecznie zmniejszają koszty dzięki rozwiązaniom ifm. Często dodatkowo pozwalają one podwyższyć wydajność i funkcjonalność maszyn.