Ferramenta de diagnóstico e análise AS-Interface
AC1145
eAS-i Tester
Ferramenta de diagnóstico e análise AS-Interface
AC1145
eAS-i Tester
- Indicação de todos os slaves existente no barramento
- Leitura e gravação de dados e parâmetros do slave
- Diagnóstico da rede AS-i no local
- Diagnóstico e avaliação confortáveis
Aplicação
Aplicação | Diagnóstico da rede AS-i no local; elaboração de protocolos de teste em redes AS-i; ferramenta de diagnóstico e análise para AS-i |
---|
Dados elétricos
Monitorização de subtensão | sim |
---|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | 0...55 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...70 |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 280 |
Classificação AS-i
Versão do AS-i | 2.1 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 346 |
---|
Acessórios
Items fornecidos |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|