- Produtos
- Processamento de imagens / identificação
- RFID
- Dispositivos compactos RFID com interface CANopen para aplicações móveis
- DTM434
Cabeça de leitura e gravação RFID com interface para CAN e protocolo CANopen
DTM434
DTMHF IBRWCOUS03
Cabeça de leitura e gravação RFID com interface para CAN e protocolo CANopen
DTM434
DTMHF IBRWCOUS03
- Cabeça de leitura e gravação RFID HF para instalação nivelada
- Tudo em um aparelho: Antena, avaliação e interface CANopen
- Adequado para aplicação em máquinas móveis
- Classificação de proteção elevada de acordo com os requisitos de ambientes industriais adversos
- Ampla faixa de temperatura operacional e alta resistência a choques e vibrações
Aplicação
Aprovação de radiotransmissão para | EUA; Canadá; EU/RED; Austrália; Japão; China; Taiwan; Índia; Singapura; Ucrânia; Brasil | |
---|---|---|
Nota sobre a aprovação de radiofrequência |
|
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 9...32 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Classe de proteção | III |
Frequência de funcionamento [MHz] | 13,56 |
Padrão RFID | ISO 15693 |
Zona de deteção
Distância da cabeça de leitura/gravação frontal [mm] | 120 | |||
---|---|---|---|---|
Distância da cabeça de leitura/gravação lateral [mm] | 60 | |||
Distância até tag de ID [mm] |
|
Interfaces
Interface de comunicação | CAN |
---|
Protocolo | CANopen |
---|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...85 |
Proteção | IP 67; IP 69K |
Testes/aprovações
Resistência a choques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 477 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 198,5 |
---|---|
Invólucro | tipo roscado |
Dimensões [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Designação da rosca | M30 x 1,5 |
Materiais | invólucro: aço inoxidável; Tampa: PPS; Janela LED: PEI |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Conexão: 1 x M12; codificação: A |