Cabos de conexão com conector de válvula
E10844
VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS
Cabos de conexão com conector de válvula
E10844
VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS
- Conexão fiável de válvulas no campo
- Classificação de proteção elevada de acordo com os requisitos de ambientes industriais adversos
- Intervalo amplo de temperatura de funcionamento
- LED bem visível
- Com circuito de proteção integrado
Aplicação
Característica especial | Sem halogéneo |
---|
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Proteção contra sobretensão | sim; (VDR) |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 45,7 |
---|---|
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material da porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Acessórios
Items fornecidos |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Binário de aperto: 0,5 Nm |
conexão elétrica
Conexão | Cabo: 0,3 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x válvula da forma de construção C conforme DIN, angular (90º); Corpo moldado: TPU; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Binário de aperto: 0,5 Nm |