- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabos de ligação com tomada
- E10977
Cabo com conector
E10977
ADOGH080MSS0010A06
Cabo com conector
E10977
ADOGH080MSS0010A06
- Conexão de 8 polos
- Classificação de proteção elevada de acordo com os requisitos de ambientes industriais adversos
- Transmissão fiável dos sinais do sensor
- Intervalo amplo de temperatura de funcionamento
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Corrente máx. de carga total [A] | 2 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 468,7 |
---|---|
Dimensões [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Materiais | TPU |
Material do invólucro | TPU |
Material da porca | zinco moldado sob pressão, niquelado |
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Cabo: 10 m, PUR, preto, Ø 6 mm; 6 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado |
---|