Suporte de fixação com curso fixo
E12747
FIXING/M30/NT/MS/END STOP
Suporte de fixação com curso fixo
E12747
FIXING/M30/NT/MS/END STOP
- Batente fixo para posição de instalação definida
- Para a montagem de sensores em formatos cilíndricos
- Substituição rápida e fácil sem reajustes
- Proteção fiável contra danos
- Formato robusto para utilização em ambientes industriais adversos
Aplicação
Formato | com terminal de paragem |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 141,2 |
---|---|
Instrução de instalação | Alinhar o sensor com área ativa para o lado direito (veja desenho dimensional); devido ao material latão, podem ocorrer saltos negativos de instalação (distância de comutação reduzida) |
Dimensões [mm] | M36 x 1,5 / L = 33,5 |
Designação da rosca | M36 x 1,5 |
Diâmetro interno [mm] | 30 |
Materiais | latão revestimento de bronze branco; Porcas: latão revestimento de bronze branco |
Binário de aperto [Nm] | 5; (porcas de fixação: 40) |
Acessórios
Items fornecidos |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
Diagramas e gráficos
Instalação
|
|
---|