Adaptador de soldagem para sensores de processo
E30531
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
Adaptador de soldagem para sensores de processo
E30531
WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A
- Adaptador de soldagem para fundo e parede de tanques
- Para uso em aplicações industriais e higiênicas
- Formato robusto em aço inoxidável para utilização em ambientes industriais adversos
- Alta resistência à pressão
Aplicação
Formato | com porta de escape | |
---|---|---|
Instalação | para espessuras de paredes grossas e no caso de condições de soldagem desfavoráveis; para fundo e parede de tanques | |
Resistência à pressão [bar] | 16 | |
Aviso da resistência à pressão |
|
Testes/aprovações
Diretiva de equipamentos sob pressão | Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador. |
---|---|
Instruções de segurança | A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações. |
Dados mecânicos
Peso [g] | 362 |
---|---|
Materiais em contato com o fluído | aço inoxidável (1.4435/316L) ; características da superfície : Ra<0,4 / Rz 4 |
Ligação do sensor | G 1 rosca interna Aseptoflex Vario |
Conexão de processo | Adaptador para soldagem Ø 85 mm |
Vedação | anel de vedação |
Acessórios
Items fornecidos |
|
|
---|---|---|
Acessórios (opcional) |
|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|