- Produtos
- Acessórios
- Adaptadores, adaptação do processo
- Placas de flange para sensores de nível
- E43201
Placa de flange para sensores de nível
E43201
FLANGE PLATE 73-90/G3/4
Placa de flange para sensores de nível
E43201
FLANGE PLATE 73-90/G3/4
- Opcional para a operação de sensores de nível com micro-onda guiada
- Montagem fácil, rápida e barata na tampa do recipiente
Aplicação
Formato | para sensores de nível LR |
---|---|
Instalação | conforme DIN 24557 |
Pressão do reservatório [bar] | -1...16 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | 0...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 257,3 |
---|---|
Tipo de montagem | conforme DIN 24557 |
Materiais | Flange: 1.4305 (aço inoxidável / 303); Vedação: NBR |
Binário de aperto [Nm] | 6...9 |
Ligação do sensor | ligação roscada G 3/4 rosca interna |
Conexão de processo | Flange Ø 90 mm |
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|