roda de medição
E60194
MEASURING WHEEL U:500 N:10
roda de medição
E60194
MEASURING WHEEL U:500 N:10
- Para utilização em combinação com encoders
- Para a medição precisa da velocidade da correia
- Para medição precisa do comprimento em processos transversais
- Formato robusto para utilização em ambientes industriais adversos
Aplicação
Formato | plástico serrilhado |
---|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 531,5 |
---|---|
Diâmetro interno [mm] | 10 |
Diâmetro externo [mm] | 159,16 |
Materiais | roda: alumínio; características da superfície: PU |
Binário de aperto [Nm] | 3; (Parafuso de fixação) |
Dureza da superfície | 90 Shore A |
Extensão [mm] | 500 |
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|