• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT & Soluções
  • Serviços
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabo em metro
  4. Cabo plano
  5. E74215

Cabo plano AS-Interface

E74215

Flat cable 100 meter TPE bk

Cabo plano AS-Interface

E74215

Flat cable 100 meter TPE bk

  • Para a alimentação de tensão externa fiável de 24 V em redes AS-i
  • Conexão de componentes mediante tecnologia de perfuração
  • proteção de polaridade reversa devido a formato especial
  • Classificação de proteção elevada de acordo com os requisitos de ambientes industriais adversos
  • Intervalo amplo de temperatura de funcionamento
  • csa
  • ce
  • ukca
  • cruus
Aplicação
Formato para uso da técnica de conexão tipo vampiro
Aplicação fonte de alimentação externa 24 V
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] 24 DC; (Tensão de pico 300 V)
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] -40...105
Dados mecânicos
Peso [g] 8021
Notas
Notas
100 m fornecido em um tambor de cabo
Quantidade da embalagem 1 peças
conexão elétrica
Cabo: 100 m, TPE, preto; 2 x 1,5 mm²