caixa separadora
EBC038
ZDO8H059MSS00,5H11
caixa separadora
EBC038
ZDO8H059MSS00,5H11
- Resistente a óleos e líquidos de arrefecimento
- Vedação fiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Proteção fiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
- Invólucro robusto para utilização em ambientes industriais adversos
- LEDs bem visíveis para indicação do estado de comutação e da operação
Aplicação
Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus) |
---|---|
Classe de proteção | II |
Corrente de carga máx. por módulo/ranhura [A] | 4 |
Corrente máx. de carga total [A] | 12 |
Saídas
Conceção elétrica | PNP |
---|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura ambiente (em movimento) [°C] | -5...60 |
Proteção | IP 67; IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 261 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||||||||
Materiais | PA | ||||||||||
Material do invólucro | PA | ||||||||||
Quantidade de slots do distribuidor central | 8 | ||||||||||
Versão do conector | M12 | ||||||||||
Adequação para calhas articuladas | sim | ||||||||||
Adequação para calhas articuladas |
|
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Acessórios
Items fornecidos |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Cabo: 0,5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - slot
Conexão | Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo moldado: PA; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,8...1,5 Nm |
---|