- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector macho
- EVC184
Cabo com conector
EVC184
ASTGH040MSS00,5H04
Cabo com conector
EVC184
ASTGH040MSS00,5H04
- Resistente a óleos e líquidos de arrefecimento
- Vedação fiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Classificação de proteção elevada de acordo com os requisitos de ambientes industriais adversos
- Resistente a vibrações e impactos graças ao anel de acoplamento com mecanismo de bloqueio
- Intervalo amplo de temperatura de funcionamento
observe as informações técnicas em " Downloads"
Aplicação
Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Corrente máx. de carga total [A] | 4 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota sobre a temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (em movimento) [°C] | -25...90 | |
Aviso para a temperatura ambiente (em movimento) |
|
|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...55 | |
Humidade de armazenamento [%] | 10...100 | |
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 35 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
Materiais | invólucro: TPU laranja | ||||||||
Material da porca | latão, niquelado | ||||||||
Adequação para calhas articuladas | sim | ||||||||
Adequação para calhas articuladas |
|
Notas
Notas | observe as informações técnicas em " Downloads" |
---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
conexão elétrica
Cabo: 0,5 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm |
---|
Diagramas e gráficos
curva característica de redução
|
|
---|