- Produtos
- Cabos e conectores
- Jumper
- Jumper
- EVC225
Prolongador
EVC225
VDOAF032MSS00,3H03STGH030MSS
Prolongador
EVC225
VDOAF032MSS00,3H03STGH030MSS
- Resistente a óleos e líquidos de arrefecimento
- Vedação fiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Classificação de proteção elevada de acordo com os requisitos de ambientes industriais adversos
- Resistente a vibrações e impactos graças ao anel de acoplamento com mecanismo de bloqueio
- LEDs bem visíveis, mesmo com forte incidência de luz
observe as informações técnicas em " Downloads"
Aplicação
Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Corrente máx. de carga total [A] | 3 |
Saídas
Conceção elétrica | PNP |
---|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota sobre a temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (em movimento) [°C] | -25...90 | |
Aviso para a temperatura ambiente (em movimento) |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testes/aprovações
MTTF [anos] | 31710 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 35,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material do invólucro | TPU | ||||||||
Material da porca | latão, niquelado | ||||||||
Material da vedação | FKM | ||||||||
Adequação para calhas articuladas | sim | ||||||||
Adequação para calhas articuladas |
|
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Notas
Notas | observe as informações técnicas em " Downloads" |
---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU, laranja; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm |
conexão elétrica
Conexão | Cabo: 0,3 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo moldado: TPU, preto transparente; Bloqueio: latão, niquelado; Vedação: FKM; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm |