- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector macho
- EVC347
Cabo com conector
EVC347
ASTAF040MSS0002H04
Cabo com conector
EVC347
ASTAF040MSS0002H04
- Resistente a óleos e líquidos de arrefecimento
- Vedação fiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Classificação de proteção elevada de acordo com os requisitos de ambientes industriais adversos
- Resistente a vibrações e impactos graças ao anel de acoplamento com mecanismo de bloqueio
- Intervalo amplo de temperatura de funcionamento
Aplicação
Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Corrente máx. de carga total [A] | 3 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Nota sobre a temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (em movimento) [°C] | -25...90 | |
Aviso para a temperatura ambiente (em movimento) |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 57,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 25 x 10 x 25,5 | ||||||||
Materiais | invólucro: TPU laranja | ||||||||
Material da porca | latão, niquelado | ||||||||
Adequação para calhas articuladas | sim | ||||||||
Adequação para calhas articuladas |
|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Cabo: 2 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M8, angular; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm |
---|