- Produtos
- Cabos e conectores
- Jumper
- Jumper
- EVC892
Prolongador
EVC892
VDOGH040MSS00,2H04STGH040MSS
Prolongador
EVC892
VDOGH040MSS00,2H04STGH040MSS
- Resistente a óleos e líquidos de arrefecimento
- Vedação fiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Classificação de proteção elevada de acordo com os requisitos de ambientes industriais adversos
- Resistente a vibrações e impactos graças ao anel de acoplamento com mecanismo de bloqueio
- Proteção fiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
observe as informações técnicas em " Downloads"
Aplicação
Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas |
---|---|
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Corrente máx. de carga total [A] | 4 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Temperatura ambiente (em movimento) [°C] | -25...90 | |
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...55 | |
Humidade de armazenamento [%] | 10...100 | |
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testes/aprovações
Aprovação UL |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 39,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiais | invólucro: TPU laranja; Vedação: FKM | ||||||||
Material da porca | latão, niquelado | ||||||||
Adequação para calhas articuladas | sim | ||||||||
Adequação para calhas articuladas |
|
Notas
Notas | observe as informações técnicas em " Downloads" |
---|---|
Quantidade da embalagem | 1 peças |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm |
conexão elétrica
Conexão | Cabo: 0,2 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm |
Diagramas e gráficos
curva característica de redução
|
|
---|