- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabos de ligação com tomada
- EVM081
Cabo com conector
EVM081
ADOGH050VAS0010C05
Cabo com conector
EVM081
ADOGH050VAS0010C05
- Para aplicação em máquinas móveis e ambientes industriais especialmente duros
- Escala elevada de temperatura de funcionamento e elevado grau de proteção
- Resistente a vibrações e impactos graças ao anel de acoplamento com mecanismo de bloqueio
- Resiste a rápidas mudanças de temperatura e névoa salina
- Resistente a óleos e líquidos de arrefecimento
Aplicação
Característica especial | Sem silicone; Sem halogéneo; Contactos banhados a ouro; Cabo blindado; Adequação para calhas articuladas |
---|---|
Aplicação | aplicações em ambientes extremamente adversos |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Corrente máx. de carga total [A] | 4 |
Capacidade de corrente total (UL) [A] | 3 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 | |
---|---|---|
Nota sobre a temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (em movimento) [°C] | -25...90 | |
Aviso para a temperatura ambiente (em movimento) |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Testes/aprovações
Resistência a vibrações |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência duradoura ao choque |
|
||||
Alteração rápida da temperatura |
|
||||
Teste de névoa salina |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 405,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Materiais | invólucro: TPU laranja; Vedação: FKM | ||||||||
Material da porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||||||
Adequação para calhas articuladas | sim | ||||||||
Adequação para calhas articuladas |
|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica
Cabo: 10 m, PUR, Sem halogéneo, preto, Ø 4,9 mm, blindado; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada |
---|