- Produtos
- Cabos e conectores
- Jumper
- Jumper
- EVT319
Prolongador
EVT319
VDOAF030VAS00,5E03STGH030VAS
Prolongador
EVT319
VDOAF030VAS00,5E03STGH030VAS
- Para aplicação em áreas húmidas e higiénicas na indústria alimentar
- Vedação fiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Escala elevada de temperatura de funcionamento e elevado grau de proteção
- Resistente a vibrações e impactos graças ao anel de acoplamento com mecanismo de bloqueio
- Proteção fiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
Aplicação
Característica especial | Sem silicone; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas |
---|---|
Aplicação | áreas húmidas e higiênicas na indústria de alimentos |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Corrente máx. de carga total [A] | 3 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Nota sobre a temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (em movimento) [°C] | 5...80 | |
Aviso para a temperatura ambiente (em movimento) |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 44 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 15,5 x 15,5 x 49 | ||||||||
Materiais | invólucro: PVC laranja; Vedação: EPDM | ||||||||
Material da porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||||||
Adequação para calhas articuladas | sim | ||||||||
Adequação para calhas articuladas |
|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm |
conexão elétrica
Conexão | Cabo: 0,5 m, PVC, laranja, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm |