- Produtos
- EVT471
Prolongador
EVT471
VDOGH046VAS00,3E04STGF040VAS
Prolongador
EVT471
VDOGH046VAS00,3E04STGF040VAS
- Para aplicação em áreas húmidas e higiénicas na indústria alimentar
- Vedação fiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Escala elevada de temperatura de funcionamento e elevado grau de proteção
- Resistente a vibrações e impactos graças ao anel de acoplamento com mecanismo de bloqueio
- LEDs bem visíveis, mesmo com forte incidência de luz
Aplicação
Característica especial | Sem silicone; Contactos banhados a ouro; Adequação para calhas articuladas |
---|---|
Aplicação | áreas húmidas e higiênicas na indústria de alimentos |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe de proteção | III |
Corrente máx. de carga total [A] | 3 |
Saídas
Conceção elétrica | PNP |
---|
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Nota sobre a temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente (em movimento) [°C] | 5...80 | |
Aviso para a temperatura ambiente (em movimento) |
|
|
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 37,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material do invólucro | PVC | ||||||||
Material da porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||||||
Material da vedação | EPDM | ||||||||
Adequação para calhas articuladas | sim | ||||||||
Adequação para calhas articuladas |
|
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC, laranja; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,3...0,5 Nm |
conexão elétrica
Conexão | Cabo: 0,3 m, PVC, laranja, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: PVC, preto transparente; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Vedação: EPDM; Contatos: dourado; Binário de aperto: 0,6...1,5 Nm |