Sensor indutivo
IE5382
IEB3004-BPKG/V4A/US-104
Sensor indutivo
IE5382
IEB3004-BPKG/V4A/US-104
- Resistente a óleos e líquidos de arrefecimento
- Carcaça robusta de aço inoxidável para aplicação no processamento de metais
- Indicação bem visível por LED do estado de comutação
- Formato especialmente compacto
- Para utilização em espaços reduzidos
Características do produto
Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Alcance de detecção [mm] | 4 |
Invólucro | tipo roscado |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Aplicação
Característica especial | Alcance de deteção aumentado |
---|
Dados elétricos
Tensão de funcionamento [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 10 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Saídas
Conceção elétrica | PNP |
---|---|
Função de saída | normalmente aberto |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Corrente nominal permanente da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | 700 |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Zona de deteção
Alcance de detecção [mm] | 4 |
---|---|
Distância real de comutação Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Distância de funcionamento [mm] | 0...3,25 |
Alcance de deteção aumentado | sim |
Precisão/desvios
Fator de correção | aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,4 |
---|---|
Histerese [% de Sr] | 1...20 |
Desvio do ponto de comutação [% de Sr] | -10...10 |
Condições de funcionamento
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Testes/aprovações
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [anos] | 1379 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 20,1 |
---|---|
Invólucro | tipo roscado |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Designação da rosca | M8 x 1 |
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face de deteção: LCP branco; Janela LED: PEI; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Binário de aperto [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Invólucro totalmente metálico | não |
Visualizadores/elementos de funcionamento
Visualizador |
|
---|
Acessórios
Items fornecidos |
|
---|
Notas
Quantidade da embalagem | 1 peças |
---|
conexão elétrica - conector
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|
Diagramas e gráficos
Instalação
|
|
---|